카탈로그: Gates Tube Fittings
생성됨: 13.11.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Gates Tube Fittings
CSHO - Manometaranschluss fuer Schraubkupplung
Gates Tube Fittings
Messtechnik
Schraub-System CSH 400 bar
Powered by
CAD모델 선택
{emb/messtechnik/schraub_system_csh_400_bar/csho.prj},{NB=CSHOR12_2.5_Zink-Nickel},{MANU=Gates Tube Fittings GmbH},{BESTELLNR=CSHOR12},{BZ=CSHO-R 1/2\"/ZN},{INFO=Manometeranschluß für Schraubkupplung},{T=2.5},{M=M16},{NDM=16.000},{KDM=14.773},{G=R 1/2\"},{NDR=20.955},{KDR=18.631},{L=64.000},{S=27.000},{SW=19.000},{TMAX=10.000},{GEW=0.000},{OBLF=Zink-Nickel},{SK=CSHO},{WERK=Stahl},{BESTNR1=CSHOR12},{BESTNR2=CSHOR12}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MANU
Manufacturer
ⁿ/ₐ
BZ
Notation
ⁿ/ₐ
INFO
Infotext
ⁿ/ₐ
M
Gewinde M Nenndurchmesser
ⁿ/ₐ
G
Gewinde G Nenndurchmesser
ⁿ/ₐ
L
Laenge L
[mm]
S
Schluesselweite S
[mm]
OBLF
Oberflaeche
ⁿ/ₐ
WERK
Werkstoff
ⁿ/ₐ
CSHOR12_2.5_Zink-Nickel
Gates Tube Fittings GmbH
CSHO-R 1/2"/ZN
Manometeranschluß für Sch...
M16
R 1/2"
64.000
27.000
Zink-Nickel
Stahl
CSHOR14_2.5_Zink-Nickel
Gates Tube Fittings GmbH
CSHO-R 1/4"/ZN
Manometeranschluß für Sch...
M16
R 1/4"
55.000
19.000
Zink-Nickel
Stahl
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성