384A - REDUCING TEE
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 380
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16_380/reducing_tee.prj},{NB=384A05040(400)},{CODE=384A05040},{LOD=400},{S=50X40X50},{L=248.5},{L1=83.5},{L2=74.5},{D1=91.0},{D2=51.0},{D11=78.0},{D21=41.0},{H=105.0},{W=612.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=25}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D21
[mm]
H
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
384A02016
384A02016
20X16X20
134.0
50.5
45.0
46.0
22.0
39.0
17.5
59.5
105.5
Polypropylene
16
160
384A02520
384A02520
25X20X25
146.0
53.5
50.5
52.0
27.0
46.0
22.0
69.5
143.5
Polypropylene
16
120
384A03225
384A03225
32X25X32
183.5
66.0
51.0
62.5
33.5
52.0
27.0
73.5
227.0
Polypropylene
16
80
384A04032
384A04032
40X32X40
213.0
77.0
64.5
78.0
41.0
62.5
33.5
99.5
405.5
Polypropylene
16
40
384A05040
384A05040
50X40X50
248.5
83.5
74.5
91.0
51.0
78.0
41.0
105.0
612.5
Polypropylene
16
25
384A06325
384A06325
63X25X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
52.0
27.0
99.5
830.5
Polypropylene
16
16
384A06332
384A06332
63X32X63
301.5
101.0
61.0
108.5
65.0
62.5
33.5
105.5
863.5
Polypropylene
16
16
384A06350
384A06350
63X50X63
301.5
100.5
83.0
108.5
65.0
91.0
51.0
127.0
971.5
Polypropylene
16
16
384A07563
384A07563
75X63X75
351.0
120.5
104.5
129.0
77.0
108.5
65.0
144.5
1480.0
Polypropylene
16
8
384A09075
384A09075
90X75X90
436.5
148.5
137.0
150.0
91.5
129.0
77.0
191.5
2461.5
Polypropylene
16
5
384A11090
384A11090
110X90X110
598.0
178.5
148.0
176.0
111.5
150.0
91.5
225.5
4438.5
Polypropylene
16
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성