332D - WALL FEMALE ELBOW
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/wall_elbow.prj},{NB=332D02001(400)},{CODE=332D02001},{LOD=400},{S=20 X ½\"},{L=108.5},{L1=51},{L2=16},{D1=46},{D2=22},{D11=72.75},{D21=60.00},{R=1/2},{R1=4.5},{H=70.0},{H1=34.97},{W=68.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=240},{RMM=20.955},{D=46}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
D11
[mm]
D21
[mm]
R
[인치]
R1
ØR1
[mm]
H
[mm]
H1
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
332D02001
332D02001
20 X ½"
108.5
51
16
46
22
72.75
60.00
1/2
4.5
70.0
34.97
68.5
Polypropylene
16
240
332D02502
332D02502
25 X ¾"
125.0
52
19
52
27
85.70
73.45
3/4
4.5
73.5
54.40
100.0
Polypropylene
16
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성