330 - MALE ADAPTOR
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/male_adaptor.prj},{NB=330004005(400)},{CODE=330004005},{LOD=400},{S=40 X 1 ½\"},{L=114.5},{L1=89.00},{L2=22.0},{D=78.0},{D1=41.0},{R=1 1/2},{W=179.5},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=100},{RX=47.803},{REG=10.45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
D
[mm]
D1
[mm]
R
[인치]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
330001610
330001610
16 X ⅜"
66.5
50.00
14.0
39.0
17.5
3/8
28.0
Polypropylene
16
750
330001601
330001601
16 X ½"
69.5
50.00
17.0
39.0
17.5
1/2
29.0
Polypropylene
16
750
330001602
330001602
16 X ¾"
71.5
52.00
19.0
39.0
17.5
3/4
30.5
Polypropylene
16
750
330002001
330002001
20 X ½"
79.5
48.50
17.0
46.0
22.0
1/2
43.0
Polypropylene
16
500
330002002
330002002
20 X ¾"
81.5
49.50
19.0
46.0
22.0
3/4
44.0
Polypropylene
16
500
330002003
330002003
20 X 1"
83.5
49.50
21.0
46.0
22.0
1
47.0
Polypropylene
16
450
330002501
330002501
25 X ½"
82.0
59.00
15.5
52.0
27.0
1/2
51.0
Polypropylene
16
360
330002502
330002502
25 X ¾"
83.0
59.00
19.0
52.0
27.0
3/4
53.5
Polypropylene
16
320
330002503
330002503
25 X 1"
84.0
59.00
20.0
52.0
27.0
1
55.5
Polypropylene
16
320
330003201
330003201
32 X ½"
99.5
71.50
17.0
62.5
33.5
1/2
91.5
Polypropylene
16
180
330003202
330003202
32 X ¾"
102.0
71.00
19.0
62.5
33.5
3/4
92.0
Polypropylene
16
180
330003203
330003203
32 X 1"
102.0
69.50
20.0
62.5
33.5
1
93.0
Polypropylene
16
180
330003204
330003204
32 X 1 ¼"
103.0
71.50
21.0
62.5
33.5
1 1/4
100.0
Polypropylene
16
180
330003205
330003205
32 X 1 ½"
104.0
71.00
22.0
62.5
33.5
1 1/2
101.0
Polypropylene
16
150
330004003
330004003
40 X 1"
112.5
88.50
20.0
78.0
41.0
1
180.0
Polypropylene
16
100
330004004
330004004
40 X 1 ¼"
115.5
88.50
23.0
78.0
41.0
1 1/4
182.0
Polypropylene
16
100
330004005
330004005
40 X 1 ½"
114.5
89.00
22.0
78.0
41.0
1 1/2
179.5
Polypropylene
16
100
330004006
330004006
40 X 2"
117.5
89.50
25.0
78.0
41.0
2
183.5
Polypropylene
16
100
330005003
330005003
50 X 1"
128.5
94.50
20.0
91.0
51.0
1
232.5
Polypropylene
16
80
330005004
330005004
50 X 1 ¼"
131.5
94.00
23.0
91.0
51.0
1 1/4
234.0
Polypropylene
16
80
330005005
330005005
50 X 1 ½"
131.0
93.50
22.0
91.0
51.0
1 1/2
237.0
Polypropylene
16
80
330005006
330005006
50 X 2"
134.0
94.00
25.0
91.0
51.0
2
242.0
Polypropylene
16
70
330006305
330006305
63 X 1 ½"
148.5
112.00
22.0
108.5
65.0
1 1/2
381.5
Polypropylene
16
45
330006306
330006306
63 X 2"
151.5
112.00
25.0
108.5
65.0
2
385.5
Polypropylene
16
45
330006307
330006307
63 X 2 ½"
153.5
112.00
27.0
108.5
65.0
2 1/2
395.0
Polypropylene
16
40
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성