331 - COUPLING
ELYSEE
Compression Fittings
Compression Fittings Epsilon Series PN16 Serie 330
Powered by
CAD모델 선택
{elysee/compression_fittings/metric_series_pn_16/coupling.prj},{NB=331040040(400)},{CODE=331040040},{LOD=400},{S=40X40},{L=163.0},{L1=80.0},{D1=78.0},{D2=41.0},{W=270},{MAT=Polypropylene},{PN=16},{PU=72}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
S
Size
ⁿ/ₐ
L
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
W
Weight
[g]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
PN
Pressure Nominal
ⁿ/ₐ
PU
Packaging Unit
[piece(s)]
331016016
331016016
16X16
89.5
43.5
39.0
17.5
50
Polypropylene
16
525
331020020
331020020
20X20
106.5
52.0
46.0
22.0
70
Polypropylene
16
315
331025025
331025025
25X25
113.0
55.0
52.0
27.0
90
Polypropylene
16
225
331032032
331032032
32X32
144.5
71.0
62.5
33.5
170
Polypropylene
16
120
331040040
331040040
40X40
163.0
80.0
78.0
41.0
270
Polypropylene
16
72
331050050
331050050
50X50
188.0
92.5
91.0
51.0
390
Polypropylene
16
44
331063063
331063063
63X63
220.0
108.0
108.5
65.0
620
Polypropylene
16
30
331075075
331075075
75X75
263.0
129.5
129.0
77.0
1083
Polypropylene
16
16
331090090
331090090
90X90
325.0
160.0
150.0
91.5
1684
Polypropylene
16
10
331110110
331110110
110X110
395.5
195.0
176.0
111.5
2763
Polypropylene
16
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성