카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
AVG - Flange vibration dampers
Elesa+Ganter
Vibration mounts
AVG
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/vibration_mounts/avg/avg.prj},{NB=Flange vibration dampers AVG-30},{PARTNUMBER=480181},{DESCRIPTION=AVG-30},{DIM01=80},{DIM02=150},{DIM03=75},{DIM04=M16},{DIM05=15},{DIM06=16},{DIM07=10},{DIM08=120},{DIM09=700},{DIM10=2700},{DIM11=3},{DIM12=6.5},{DIM13=30},{WEIGHT=650},{D=16},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
H
[mm]
DIM04
d
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
f
[mm]
DIM09
Min. load
[N]
DIM10
Max. load
[N]
DIM11
Min. Deflection
[mm]
DIM12
Max. Deflection
[mm]
DIM13
Shore
[A]
WEIGHT
Weight
[g]
Flange vibration dampers ...
480181
AVG-30
80
150
75
M16
15
16
10
120
700
2700
3
6.5
30
650
Flange vibration dampers ...
480183
AVG-50
80
150
75
M16
15
16
10
120
1200
4500
3
6.5
50
650
Flange vibration dampers ...
480185
AVG-60
80
150
75
M16
15
16
10
120
1400
6000
3
6.5
60
650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성