카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MLP - Side handles with protection
Elesa+Ganter
U-handles
MLP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/mlp/mlp.prj},{NB=Side handles with protection MLP.142-B M4},{PARTNUMBER=43951},{DESCRIPTION=MLP.142-B M4},{DIM01=142},{DIM02=120},{DIM03=M4},{DIM04=8},{DIM05=22},{DIM06=19.5},{DIM07=21},{DIM08=18},{DIM09=107},{DIM10=10},{DIM11=3500},{DIM12=2800},{DIM13=3},{WEIGHT=36},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
L
[mm]
DIM02
F
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
f1
[mm]
DIM05
H.
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
B
[mm]
DIM08
b1
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
HOT SPRUE/HOT RUNNER MOLDING SYSTEMS
[mm]
DIM11
F1
[N]
DIM12
F2
[N]
DIM13
L2
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Side handles with protect...
43951
MLP.142-B M4
142
120
M4
8
22
19.5
21
18
107
10
3500
2800
3
36
Side handles with protect...
43955
MLP.142-AF 4,8
142
120
4.5
8
22
19.5
21
18
107
13
3000
2800
3
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성