카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
M.1043/HEI - Tubular handles with high resistivity
Elesa+Ganter
U-handles
M.1043-HEI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/m_1043_hei/m_1043_hei.prj},{NB=Tubular handles with high resistivity M.1043/30-500-HEI},{PARTNUMBER=37776},{DESCRIPTION=M.1043/30-500-HEI},{DIM01=500±1},{DIM02=524},{DIM03=M10},{DIM04=78},{DIM05=60},{DIM06=25},{DIM07=17},{DIM08=15},{DIM09=454},{DIM10=57},{DIM11=18},{DIM12=4},{DIM13=30},{DIM14=38},{DIM15=3000},{DIM16=4500},{WEIGHT=495},{NDM=10},{DIM01X=500},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
h
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
h4
[mm]
DIM09
l1
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
l3
[mm]
DIM12
d2
[mm]
DIM13
d3
[mm]
DIM14
C
[mm]
DIM15
F2
[N]
DIM16
F2
[N]
WEIGHT
[g]
DIM01X
ⁿ/ₐ
Tubular handles with high...
37776
M.1043/30-500-HEI
500±1
524
M10
78
60
25
17
15
454
57
18
4
30
38
3000
4500
495
500
Tubular handles with high...
37786
M.1043/30-700-HEI
700±1
724
M10
78
60
25
17
15
654
57
18
4
30
38
2000
3500
630
700
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성