카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 424.5 - Stainless Steel-Arch handles
Elesa+Ganter
U-handles
GN 424.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/u_handles/gn424_5/gn424_5.prj},{NB=Edelstahl-Bogengriff GN 424.5-10-96},{PARTNUMBER=GN 424.5-10-96},{D=10},{L1=96},{L2=111},{H=35},{MAT=Edelstahl},{X=26.503500},{WEIGHT=0.0730},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L1
[mm]
L2
~
[mm]
H
~
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Arch hand...
GN 424.5-10-64
10
64
75
35
0.0560
83024900
YES
Stainless Steel-Arch hand...
GN 424.5-10-96
10
96
111
35
0.0730
83024900
YES
Stainless Steel-Arch hand...
GN 424.5-10-128
10
128
146
35
0.0890
83024900
YES
Stainless Steel-Arch hand...
GN 424.5-10-160
10
160
181
35
0.1090
83024900
YES
Stainless Steel-Arch hand...
GN 424.5-10-192
10
192
219
35
0.1270
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성