피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 475 - Twistable Two-Way Mounting Clamps, Aluminum
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 475
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn475/gn_475_asmtab.prj},{NB=Verdrehbare Kreuz-Klemmhalter GN 475-B15-B12-MT (45)},{PARTNUMBER=GN 475-B15-B12-MT},{D1X=15},{D2X=12},{K1=25},{K2=20},{NDMD3=6},{NDM=5},{KDMV=4.773},{KDMM=4.917},{L1=79.5},{L2=20.0},{L3=16.5},{M=43.0},{S1X=12},{S2X=10},{R=1.500},{LP=43.500},{R2=13.750},{PR=1.500},{C=0.250},{RU=7.500},{LU=15.000},{CU=0.500},{LV=7.000},{DV=6.000},{RV=5.250},{RG=3.250},{KV1=11.500},{KV2=6.500},{GW=6.000},{DW=5.000},{CW=0.600},{SWV=5.000},{SWD=3.000},{SL1=10.000},{SR=6.000},{SL2=15.600},{SK=24.000},{SL3=16.700},{SC=0.400},{X1=4.130},{X2=15.880},{Y1=17.050},{Y2=14.430},{Y3=17.060},{DST=8.500},{CST=0.400},{RST=0.200},{SHST=0.200},{D3SW=4.773},{PSW=1.000},{SL31=12.000},{DP=4.000},{SSW=3.000},{POS=45}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D2
Bore for shaft tol. h11
[mm]
D3
Clamping thread
ⁿ/ₐ
D4
Clamping thread
ⁿ/ₐ
K1
[mm]
K2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
S1
Square
[mm]
S2
Square
[mm]
KLEMM1
Clamping kit for d3
ⁿ/ₐ
KLEMM2
Clamping kit for d4
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B8-B8-MT
B8
B8
M4
M4
16
16
52.5
13.0
13.0
26.5
-
-
M4-16
M4-16
Matte, ground
0.0340
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B8-B8-ELS
B8
B8
M4
M4
16
16
52.5
13.0
13.0
26.5
-
-
M4-16
M4-16
Anodized black
0.0344
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B10-B8-MT
B10
B8
M5
M4
20
16
58.0
15.5
13.0
29.5
8
-
M5-20
M4-16
Matte, ground
0.0499
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B10-B8-ELS
B10
B8
M5
M4
20
16
58.0
15.5
13.0
29.5
8
-
M5-20
M4-16
Anodized black
0.0496
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B10-B10-MT
B10
B10
M5
M5
20
20
63.5
15.5
15.5
32.5
8
8
M5-20
M5-20
Matte, ground
0.0650
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B10-B10-ELS
B10
B10
M5
M5
20
20
63.5
15.5
15.5
32.5
8
8
M5-20
M5-20
Anodized black
0.0650
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B12-B8-MT
B12
B8
M5
M4
20
16
62.0
16.5
13.0
32.5
10
-
M5-20
M4-16
Matte, ground
0.0538
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B12-B8-ELS
B12
B8
M5
M4
20
16
62.0
16.5
13.0
32.5
10
-
M5-20
M4-16
Anodized black
0.0537
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B12-B12-MT
B12
B12
M5
M5
20
20
71.5
16.5
16.5
38.5
10
10
M5-20
M5-20
Matte, ground
0.0730
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B12-B12-ELS
B12
B12
M5
M5
20
20
71.5
16.5
16.5
38.5
10
10
M5-20
M5-20
Anodized black
0.0730
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B10-MT
B15
B10
M6
M5
25
20
75.5
20.0
15.5
40.0
12
8
M6-25
M5-20
Matte, ground
0.1055
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B10-ELS
B15
B10
M6
M5
25
20
75.5
20.0
15.5
40.0
12
8
M6-25
M5-20
Anodized black
0.1051
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B12-MT
B15
B12
M6
M5
25
20
79.5
20.0
16.5
43.0
12
10
M6-25
M5-20
Matte, ground
0.1095
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B12-ELS
B15
B12
M6
M5
25
20
79.5
20.0
16.5
43.0
12
10
M6-25
M5-20
Anodized black
0.1084
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B15-MT
B15
B15
M6
M6
25
25
87.5
20.0
20.0
47.5
12
12
M6-25
M6-25
Matte, ground
0.1430
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B15-B15-ELS
B15
B15
M6
M6
25
25
87.5
20.0
20.0
47.5
12
12
M6-25
M6-25
Anodized black
0.1400
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B16-B12-MT
B16
B12
M6
M5
25
20
81.0
20.0
16.5
44.5
-
10
M6-25
M5-20
Matte, ground
0.1127
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B16-B12-ELS
B16
B12
M6
M5
25
20
81.0
20.0
16.5
44.5
-
10
M6-25
M5-20
Anodized black
0.1119
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B16-B16-MT
B16
B16
M6
M6
25
25
90.5
20.0
20.0
50.5
-
-
M6-25
M6-25
Matte, ground
0.1385
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B16-B16-ELS
B16
B16
M6
M6
25
25
90.5
20.0
20.0
50.5
-
-
M6-25
M6-25
Anodized black
0.1390
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B20-B15-MT
B20
B15
M6
M6
30
25
95.0
22.0
20.0
53.0
16
12
M6-30
M6-25
Matte, ground
0.1650
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B20-B15-ELS
B20
B15
M6
M6
30
25
95.0
22.0
20.0
53.0
16
12
M6-30
M6-25
Anodized black
0.1925
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B20-B16-MT
B20
B16
M6
M6
30
25
96.5
22.0
20.0
54.5
16
-
M6-30
M6-25
Matte, ground
0.1966
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B20-B16-ELS
B20
B16
M6
M6
30
25
96.5
22.0
20.0
54.5
16
-
M6-30
M6-25
Anodized black
0.1963
76090000
YES
Twistable Two-Way Mountin...
GN 475-B20-B20-MT
B20
B20
M6
M6
30
30
102.5
22.0
22.0
58.5
16
16
M6-30
M6-30
Matte, ground
0.2430
76090000
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 480 - Flanged Mounting Bolts, Steel, Connecting Element for Mounting Cla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 478 - Attachment Mounting Clamps, Aluminum
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 476 - T-Mounting Clamps, Aluminum, Type W, with bolt
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 476 - T-Mounting Clamps, Aluminum, Type A, with bore
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 991 - Tube End Plugs, Plastic round
Ganter
19.06.2024
GN 990 - Construction tubings, round
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 480.8 - Stainless Steel-Thread adapters
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 474 - Swivel Clamp Linear Actuator Connectors, Aluminum
Ganter
19.06.2024
TCC-KV - ELESA-Screws and nuts for TCC
Elesa
26.09.2023
GN 162.3 - Base Plate Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless ste...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 283 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless ste...
Elesa+Ganter
21.06.2024
FHN - Nozzles
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 231 - Tube Supports, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 145 - Flanged Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성