카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 276.4 - Sensor Holders, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 276.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn276_4/gn276_4_2.prj},{NB=Sensorhalter GN 276.4-B25-B18-2-SW},{PARTNUMBER=GN 276.4-B25-B18-2-SW},{D1=B25},{D11=25},{D2=B18},{D22=18},{B=40},{D3=50},{H=20.0},{K=42.5},{L1=92},{L2=52},{M=72},{T=10},{Z=M8-25},{L3=63 | 78},{R1=1.500},{WEIGHT=0.1720},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore for clamping-Ø
ⁿ/ₐ
D2
Bore for sensor
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Sensor holder GN 276.4-B2...
GN 276.4-B20-B18-2-SW
B20
B18
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
-
0.1860
76090000
YES
Sensor holder GN 276.4-B2...
GN 276.4-B20-B30-2-SW
B20
B30
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
-
0.1820
76090000
YES
Sensor holder GN 276.4-B2...
GN 276.4-B25-B18-2-SW
B25
B18
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
63 | 78
0.1720
76090000
YES
Sensor holder GN 276.4-B2...
GN 276.4-B25-B30-2-SW
B25
B30
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
63 | 78
0.1680
76090000
YES
Sensor holder GN 276.4-B3...
GN 276.4-B30-B18-2-SW
B30
B18
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
63 | 78
0.1610
76090000
YES
Sensor holder GN 276.4-B3...
GN 276.4-B30-B30-2-SW
B30
B30
40
50
42.5
92
52
72
10
M8-25
63 | 78
0.1570
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성