피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 276 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Type AV, with external serration
Elesa+Ganter
Tube clamp connectors
GN 276
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/tube_clamps_connectors/gn276/gn_276_2_av.prj},{NB=Laschen-Klemmverbinder GN 276-B40-AV-2-SW},{PARTNUMBER=GN 276-B40-AV-2-SW},{FORM=AV},{D1=B40},{D11=40},{B=65},{D2=10.5},{D3=M10},{NDM3=10},{KDM3=8.157},{D4=M10},{NDM4=10},{KDM4=8.157},{H=32.5},{K=74.0},{L1=148},{L2=77.5},{M=115},{S=17},{T=32.5},{Z=M10-50},{L3=-},{OBVIS=schwarz},{KLEMM=GN 911-M10-55},{R1=1.500},{WEIGHT=0.7700},{CTN=76090000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Bore
ⁿ/ₐ
B
Swivel width
[mm]
D2
[mm]
K
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
M
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Z
Screw location
ⁿ/ₐ
L3
Clamping lever
ⁿ/ₐ
OBVIS
Finish
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B20-AV-2-BL
B20
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
-
blank
0.2100
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B20-AV-2-SW
B20
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
-
black
0.2100
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B25-AV-2-BL
B25
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
blank
0.1900
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B25-AV-2-SW
B25
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
black
0.1900
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B30-AV-2-BL
B30
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
blank
0.1650
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B30-AV-2-SW
B30
40
8.5
42.5
92
52.0
72
13
20.0
M8-25
63 | 78
black
0.1650
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B40-AV-2-BL
B40
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
blank
0.7700
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B40-AV-2-SW
B40
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
black
0.7700
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B42-AV-2-BL
B42
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
blank
0.7550
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B42-AV-2-SW
B42
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
-
black
0.7550
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B45-AV-2-BL
B45
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.7150
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B45-AV-2-SW
B45
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.7150
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B48-AV-2-BL
B48
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.6650
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B48-AV-2-SW
B48
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.6650
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B50-AV-2-BL
B50
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
blank
0.6600
76090000
YES
Swivel clamp connector ba...
GN 276-B50-AV-2-SW
B50
65
10.5
74.0
148
77.5
115
17
32.5
M10-50
78 | 92
black
0.6600
76090000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 276 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Ty...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 278 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Ty...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 272 - Swivel Clamp Connector Bases, Type AV, with external serration
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 192 - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Ganter
19.06.2024
GN 192 - T-Angle Connector Clamps, Aluminum, with screw, stainless steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 197 - Monitor Mounts, Aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 473 - Base Plate Mounting Clamps, Aluminum
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 278 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Ty...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 565 - Cabinet U-handles, Aluminium
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 480 - Flanged Mounting Bolts, Steel, Connecting Element for Mounting Cla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 276 - Swivel Clamp Connectors, Aluminum, with screw, stainless steel, Ty...
Ganter
19.06.2024
GN 197 - Monitor Mounts, Aluminium
Ganter
19.06.2024
GN 286 - Swivel Clamp Connector Joints, Aluminum, with screw, stainless ste...
Ganter
19.06.2024
GN 480 - Flanged Mounting Bolts, Steel, Connecting Element for Mounting Cla...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성