카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VD.FP+I - Solid handwheels with side handle
Elesa+Ganter
Operating elements
VD.FP+I
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/operating_elements/vd_fp_i/vd_fp_i.prj},{NB=Solid handwheels with side handle VD.140FP+I-A14},{PARTNUMBER=70625},{DESCRIPTION=VD.140FP+I-A14},{VERS=2.000},{DIM01=140},{DIM02=46},{DIM03=18},{DIM04=32},{DIM05=24},{DIM06=44},{DIM07=70},{DIM08=48},{DIM09=38},{DIM10=15},{DIM11=14},{DIM111=14.000},{DIM12=65},{DIM13=M8},{DIM14=60},{DIM15=-},{DIM16=-},{DIM17=-},{DIM18=-},{DIM19=300},{DIM20=19},{WEIGHT=500},{MA=8.000},{MB=6.466},{D3=44.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2018. 2. 22. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
d3
[mm]
DIM07
d4
[mm]
DIM08
d5
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l2
[mm]
DIM11
dH7
[mm]
DIM12
H
[mm]
DIM13
m
ⁿ/ₐ
DIM14
R
[mm]
DIM15
d'
[mm]
DIM16
d''
[mm]
DIM17
t
[mm]
DIM18
b
[mm]
DIM19
C
[Nm]
DIM20
L
[J]
WEIGHT
Weight
[g]
Solid handwheels with sid...
70111
VD.50FP+I
50
22
12
16
16
-
25
26
19
9
-
28
M6
19
12
10
11.4
3
55
3
75
Solid handwheels with sid...
70115
VD.50 FP+I-A10
50
22
12
16
16
-
25
26
19
9
10
28
M6
19
-
-
-
-
55
3
65
Solid handwheels with sid...
70211
VD.63FP+I
63
28
13
20
20
-
31
28
24
10
-
40
M6
24
13
11
12.8
4
75
4
145
Solid handwheels with sid...
70215
VD.63 FP+I-A10
63
28
13
20
20
-
31
28
24
10
10
40
M6
24
-
-
-
-
75
4
130
Solid handwheels with sid...
70321
VD.80FP+I
80
31
14
20
16
28
43
30
28
10
-
40
M6
32
13
11
12.8
4
90
8
180
Solid handwheels with sid...
70325
VD.80FP+I-A10
80
31
14
20
16
28
43
30
28
10
10
40
M6
32
-
-
-
-
90
8
155
Solid handwheels with sid...
70327
VD.80 FP+I-A12
80
31
14
20
16
28
43
30
28
10
12
40
M6
32
-
-
-
-
90
8
145
Solid handwheels with sid...
70421
VD.100FP+I
100
40
15
24
20
35
54
39
36
12
-
50
M6
41
16
13
15.3
5
150
11
300
Solid handwheels with sid...
70425
VD.100FP+I-A10
100
40
15
24
20
35
54
39
36
12
10
50
M6
41
-
-
-
-
150
11
270
Solid handwheels with sid...
70427
VD.100 FP+I-A12
100
40
15
24
20
35
54
39
36
12
12
50
M6
41
-
-
-
-
150
11
260
Solid handwheels with sid...
70521
VD.125FP+I
125
44
15
32
24
44
70
46
38
15
-
65
M8
53
20
16
18.3
5
300
14
465
Solid handwheels with sid...
70525
VD.125FP+I-A12
125
44
15
32
24
44
70
46
38
15
12
65
M8
53
-
-
-
-
300
14
415
Solid handwheels with sid...
70527
VD.125 FP+I-A14
125
44
15
32
24
44
70
46
38
15
14
65
M8
53
-
-
-
-
300
14
405
Solid handwheels with sid...
70621
VD.140FP+I
140
46
18
32
24
44
70
48
38
15
-
65
M8
60
20
16
18.3
5
300
19
530
Solid handwheels with sid...
70625
VD.140FP+I-A14
140
46
18
32
24
44
70
48
38
15
14
65
M8
60
-
-
-
-
300
19
500
Solid handwheels with sid...
70711
VD.150FP+I
150
48
18
32
24
44
70
48
38
15
-
65
M8
64
20
16
18.3
5
300
19
580
Solid handwheels with sid...
70713
VD.150 FP+I-A14
150
48
18
32
24
44
70
48
38
15
14
65
M8
64
-
-
-
-
300
19
540
Solid handwheels with sid...
70715
VD.150FP+I-A16
150
48
18
32
24
44
70
48
38
15
16
65
M8
64
-
-
-
-
300
19
530
Solid handwheels with sid...
70821
VD.175FP+I
175
53
19
40
31
55
90
56
43
15
-
80
M10
75
26
22
24.8
6
500
27
850
Solid handwheels with sid...
70823
VD.175 FP+I-A16
175
53
19
40
31
55
90
56
43
15
16
80
M10
75
-
-
-
-
500
27
810
Solid handwheels with sid...
70825
VD.175FP+I-A18
175
53
19
40
31
55
90
56
43
15
18
80
M10
75
-
-
-
-
500
27
800
Solid handwheels with sid...
70921
VD.200FP+I
200
57
21
40
31
55
90
60
43
15
-
90
M10
86
26
22
24.8
6
700
36
1080
Solid handwheels with sid...
70925
VD.200FP+I-A18
200
57
21
40
31
55
90
60
43
15
18
90
M10
86
-
-
-
-
700
36
1045
Solid handwheels with sid...
70927
VD.200 FP+I-A20
200
57
21
40
31
55
90
60
43
15
20
90
M10
86
-
-
-
-
500
27
1020
Solid handwheels with sid...
71021
VD.225FP+I
225
61
23
49
38
66
110
66
44
15
-
90
M10
99
34
27
30.3
8
900
36
1430
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성