카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 297 - Bevel-Gear Wheels, Type R, Bevel gear wheel, right-hand pitch
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 297
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn297/gn297_r.prj},{NB=Kegelrad GN 297-25-K8-R},{PARTNUMBER=GN 297-25-K8-R},{D1=30},{D2=25},{D1X=25.000},{D3=K8},{D2X=8},{B=2},{D4=M6},{D3X=6},{L1=19.0},{L2=25},{VERS=2.000},{FORM=R},{WEIGHT=0.0360},{CTN=84839089},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Linear actuator / Transfer unit
[mm]
D2
[mm]
D3
H7 Bore with keyway
[mm]
B
[mm]
D4
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Bevel-Gear Wheel GN 297-1...
GN 297-14,5-K6-R
18
14,5
K6
2
M4
11.0
0.0090
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel GN 297-2...
GN 297-25-K8-R
30
25
K8
2
M6
19.0
0.0360
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel GN 297-3...
GN 297-33-K12-R
40/50
33
K12
4
M6
23.5
0.0720
84839089
YES
Bevel-Gear Wheel GN 297-4...
GN 297-40-K14-R
60
40
K14
5
M6
28.0
0.1270
84839089
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성