피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 1410 - Telescopic slides, Type F, with rubber stop, locking device in back, detach function, Identification no. 1, Fastening using through-holes
Elesa+Ganter
Linear motion components
GN 1410
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/linear_motion_components/gn1410/gn1410_asmtab.prj},{NB=Teleskopschiene GN 1410-500-F-1-ZB (0)},{PARTNUMBER=GN 1410-500-F-1-ZB},{VP=im Paar},{L1=500},{L2=0},{L2X=500},{L3=1000},{A7=259},{A8=275},{A9=361.5},{A9X=361.5},{A10=287},{A10X=287.0},{A11=403},{A11X=403.0},{A12=451},{A12X=451.0},{A13=467},{A13X=467.0},{A14=-},{A14X=0.0},{A15=-},{A15X=0.0},{A16=-},{A16X=0.0},{A17=-},{A17X=0.0},{I4=225.5},{I5=241.5},{I6=251.0},{I7=449.5},{I7X=449.5},{I8=465.5},{I8X=465.5},{I9=475},{I9X=475.0},{I10=-},{I10X=0.0},{I11=-},{I11X=0.0},{I12=-},{I12X=0.0},{FS1=480},{FS2=360},{WEIGHT=1.3000},{CTN=83024200},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn1410_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER - Delivery in pairs
ⁿ/ₐ
VP
Packaging units
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L3
[mm]
A7
[mm]
A8
[mm]
A9
[mm]
A10
[mm]
A11
[mm]
A12
[mm]
A13
[mm]
A14
[mm]
A15
[mm]
A16
[mm]
A17
[mm]
I4
[mm]
I5
[mm]
I6
[mm]
I7
[mm]
I8
[mm]
I9
[mm]
I10
[mm]
I11
[mm]
I12
[mm]
FS1
per pair at 10000 cycles
[N]
FS2
per pair at 100000 cycles
[N]
WEIGHT
Weight per pair
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-250-F-1-ZB
im Paar
250
500
183
199
-
-
-
-
-
-
-
-
-
209.5
225.5
235.0
-
-
-
-
-
-
450
320
0.7000
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-300-F-1-ZB
im Paar
300
600
259
275
-
-
-
-
-
-
-
-
-
129.5
145.5
155.0
257.5
273.5
283
-
-
-
460
340
0.8800
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-350-F-1-ZB
im Paar
350
700
259
275
309
-
-
-
-
-
-
-
-
161.5
177.5
187.0
289.5
305.5
315
-
-
-
480
360
1.0400
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-400-F-1-ZB
im Paar
400
800
259
275
-
323
339
-
-
373
-
-
-
193.5
209.5
219.0
353.5
369.5
379
-
-
-
510
390
1.2000
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-450-F-1-ZB
im Paar
450
900
259
275
361.5
287
403
-
-
-
-
-
-
193.5
209.5
219.0
385.5
401.4
411
-
-
-
510
390
1.2000
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-500-F-1-ZB
im Paar
500
1000
259
275
361.5
287
403
451
467
-
-
-
-
225.5
241.5
251.0
449.5
465.5
475
-
-
-
480
360
1.3000
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-550-F-1-ZB
im Paar
550
1100
259
275
361.5
287
403
451
467
501
-
-
-
257.5
273.5
283.0
481.5
497.5
507
-
-
-
460
340
1.6300
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-600-F-1-ZB
im Paar
600
1200
259
275
361.5
287
403
515
531
565
-
-
-
289.5
305.5
315.0
545.5
561.5
571
-
-
-
440
340
1.8000
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-650-F-1-ZB
im Paar
650
1300
259
275
361.5
287
403
579
595
629
-
-
-
321.5
337.5
347.0
609.5
625.5
635
-
-
-
420
320
2.0400
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-700-F-1-ZB
im Paar
700
1400
259
275
361.5
287
403
579
595
629
-
-
-
321.5
337.5
347.0
609.5
625.5
635
-
-
-
420
320
2.1600
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-750-F-1-ZB
im Paar
750
1500
259
275
361.5
287
403
547
563
597
643
659
693
193.5
209.5
219.0
321.5
337.5
347
673.5
689.5
699
400
300
2.2500
83024200
YES
Telescopic slide GN 1410-...
GN 1410-800-F-1-ZB
im Paar
800
1600
259
275
361.5
287
403
579
595
629
707
723
757
193.5
209.5
219.0
353.5
369.5
379
705.5
721.5
731
400
300
2.6000
83024200
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성