피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 20 - Leveling Feet, Stainless Steel, Hygienic Design, Type B, with mounting holes
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 20
GN 20 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn20/gn20_b/gn20_b_asmtab.prj},{NB=Stellfuss, Edelstahl GN 20-100-M16-225-B (0-0)},{PARTNUMBER=GN 20-100-M16-225-B},{D1=100},{D2=M16},{WINKEL=0},{D2X=16},{L1=225},{D3=28},{D4=12.0},{L2=19},{L3=0},{K=69.0},{SW1=18},{SW2=22},{SB=30},{MAT=Edelstahl, nichtrostend, 1.4301},{WEIGHT=1.17600},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn20_b_asmtpl.prj},{TR=WINKEL},{VIDEO=Video link}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
L1
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L2
[mm]
K
[mm]
SW1
[mm]
SW2
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
VIDEO
Video link
ⁿ/ₐ
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M12-175-B
80
M12
175
25
9.5
14
55.5
17
19
16
1.11100
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M12-225-B
80
M12
225
25
9.5
14
55.5
17
19
16
1.15500
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M16-175-B
80
M16
175
28
9.5
19
55.5
18
22
30
1.17000
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M16-225-B
80
M16
225
28
9.5
19
55.5
18
22
30
1.25000
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M20-185-B
80
M20
185
32
9.5
24
55.5
24
27
47
1.38300
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M20-235-B
80
M20
235
32
9.5
24
55.5
24
27
47
1.68000
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M24-185-B
80
M24
185
36
9.5
29
55.5
24
30
67
1.54700
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-80-M24-235-B
80
M24
235
36
9.5
29
55.5
24
30
67
1.72600
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M16-175-B
100
M16
175
28
12.0
19
69.0
18
22
30
1.09600
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M16-225-B
100
M16
225
28
12.0
19
69.0
18
22
30
1.17600
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M20-185-B
100
M20
185
32
12.0
24
69.0
24
27
47
1.30700
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M20-235-B
100
M20
235
32
12.0
24
69.0
24
27
47
1.62000
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M24-185-B
100
M24
185
36
12.0
29
69.0
24
30
67
1.47200
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-100-M24-235-B
100
M24
235
36
12.0
29
69.0
24
30
67
1.65100
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M16-175-B
120
M16
175
28
12.0
19
89.0
18
22
30
1.40600
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M16-225-B
120
M16
225
28
12.0
19
89.0
18
22
30
1.48600
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M20-185-B
120
M20
185
32
12.0
24
89.0
24
27
47
1.61700
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M20-235-B
120
M20
235
32
12.0
24
89.0
24
27
47
1.93000
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M24-185-B
120
M24
185
36
12.0
29
89.0
24
30
67
1.78200
73269098
YES
Video link
Leveling Foot, Stainless ...
GN 20-120-M24-235-B
120
M24
235
36
12.0
29
89.0
24
30
67
1.96100
73269098
YES
Video link
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성