카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
FJT. - Forks
Elesa+Ganter
Joints, Couplings
FJT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/joints/fjt/fjt.prj},{NB=Forks FJT-M14+PC},{PARTNUMBER=470241},{DESCRIPTION=FJT-M14+PC},{VER=1},{DIM01=M14},{PITCH=1.000},{DIM02=14},{DIM03=24},{FJT1=62},{DIM04=14},{DIM05=0.5},{DIM06=72},{DIM07=56},{DIM08=28},{DIM09=22.5},{DIM10=27},{WEIGHT=42},{PPATH=parts/fjt_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d6H
ⁿ/ₐ
DIM02
d1
[mm]
DIM03
d2
[mm]
DIM04
b1
[mm]
DIM05
b2
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
l2
[mm]
DIM09
l3
[mm]
DIM10
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Forks FJT-M6+PC
470201
FJT-M6+PC
M6
6
10
6
0.5
31
24
12
9.0
12
4
Forks FJT-M8+PC
470211
FJT-M8+PC
M8
8
14
8
0.5
42
32
16
12.0
16
9
Forks FJT-M10+PC
470221
FJT-M10+PC
M10
10
18
10
0.5
52
40
20
15.0
20
16
Forks FJT-M10x1.25+PC
470222
FJT-M10x1.25+PC
M10x1.25
10
18
10
0.5
52
40
20
15.0
20
16
Forks FJT-M12+PC
470231
FJT-M12+PC
M12
12
20
12
0.5
62
48
24
18.0
24
28
Forks FJT-M12x1.25+PC
470232
FJT-M12x1.25+PC
M12x1.25
12
20
12
0.5
62
48
24
18.0
24
28
Forks FJT-M14+PC
470241
FJT-M14+PC
M14
14
24
14
0.5
72
56
28
22.5
27
42
Forks FJT-M6+S
470301
FJT-M6+S
M6
6
10
6
0.5
31
24
12
9.0
12
3
Forks FJT-M8+S
470311
FJT-M8+S
M8
8
14
8
0.5
42
32
16
12.0
16
8
Forks FJT-M10+S
470321
FJT-M10+S
M10
10
18
10
0.5
52
40
20
15.0
20
15
Forks FJT-M10x1.25+S
470322
FJT-M10x1.25+S
M10x1.25
10
18
10
0.5
52
40
20
15.0
20
15
Forks FJT-M12+S
470331
FJT-M12+S
M12
12
20
12
0.5
62
48
24
18.0
24
25
Forks FJT-M12x1.25+S
470332
FJT-M12x1.25+S
M12x1.25
12
20
12
0.5
62
48
24
18.0
24
25
Forks FJT-M14+S
470341
FJT-M14+S
M14
14
24
14
0.5
72
56
28
22.5
27
41
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성