카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 721 - Cam action indexing plungers, Type LB, Left-hand lock, with plastic cover
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 721
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn721/gn721_lb_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN 721-6-M12x1,5-LB (unactivated)},{PARTNUMBER=GN 721-6-M12x1,5-LB},{D1=6},{D2=M12x1,5},{POS=0},{D3=12},{L1=47.0},{L2=8},{L3=26},{L4=0},{L5=32},{FEDERDRUCK1=9},{FEDERDRUCK2=21},{WERKSTOFF=Stahl},{VER=4.000},{WEIGHT=0.0304},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{PPATH=gn721_la_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Plunger -0.02/-0.04 Bore H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
+1.5
[mm]
L5
[mm]
FEDERDRUCK1
initial
[N]
FEDERDRUCK2
End ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Cam action indexing plung...
GN 721-6-M12x1,5-LB
6
M12x1,5
12
47.0
8
26
32
9
21
0.0304
73182900
YES
Cam action indexing plung...
GN 721-8-M16x1,5-LB
8
M16x1,5
16
56.0
10
30
42
12
32
0.0665
73182900
YES
Cam action indexing plung...
GN 721-10-M20x1,5-LB
10
M20x1,5
20
69.0
12
37
52
21
58
0.1330
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성