카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 612.3 - Cam action indexing plungers for welding, Type B with plastic cap
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 612.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn612_3/gn612_3_b_asmtab.prj},{NB=Rastriegel GN 612.3-8-20-B (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 612.3-8-20-B},{D=8},{S=20},{POM=12},{POS=unbetaetigt},{L1=69},{L2=12},{L3=38},{L4=37},{L5=52},{ANT=21},{END=58},{FORM=B},{WEIGHT=0.1542},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{PPATH=gn612_3_b_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D
Plunger 0.02/-0.04 Bore +0.14/+0.1
[mm]
S
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L5
[mm]
ANT
Spring load initial ~
[N]
END
Spring load end ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-6-16-B
6
16
56
10
30
42
12
32
0.0780
73182900
YES
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-8-16-B
8
16
56
10
30
42
12
32
0.0797
73182900
YES
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-8-20-B
8
20
69
12
38
52
21
58
0.1542
73182900
YES
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-10-16-B
10
16
56
10
30
42
12
32
0.0819
73182900
YES
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-10-20-B
10
20
69
12
38
52
21
58
0.1570
73182900
YES
Indexing plunger GN 612.3...
GN 612.3-12-20-B
12
20
69
12
38
52
21
58
0.1650
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 608 - Indexing plungers
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 612.8 - Cam action indexing plungers, Type AK, with lock nut
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 721.1 - Cam action indexing plungers, Type LBK, Left-hand lock, with pla...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 614 - Spring plungers, Type NIS, Stainless Steel
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 612.3 - Cam action indexing plungers for welding, Type A without plastic...
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성