카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 2344 - Stainless Steel-Retaining washers, Type L, with mounting shackle
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 2344
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn2344/gn2344_l.prj},{NB=Edelstahl-Befestigungsscheibe GN 2344-NI-4,3-15-L},{PARTNUMBER=GN 2344-NI-4,3-15-L},{D1X=4.3},{D1=4,3},{D2=15},{D3=9.2},{L3=21},{L4=11},{L5=4},{S2=4.0},{WEIGHT=0.0074},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{VERS=2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
S2
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Retaining...
GN 2344-NI-4,3-12-L
4,3
12
9.2
18
10
2
4.0
0.0051
73182900
YES
Stainless Steel-Retaining...
GN 2344-NI-4,3-15-L
4,3
15
9.2
21
11
4
4.0
0.0074
73182900
YES
Stainless Steel-Retaining...
GN 2344-NI-5,3-17-L
4,3
17
11.5
23
12
4
4.5
0.0103
73182900
YES
Stainless Steel-Retaining...
GN 2344-NI-5,3-22-L
4,3
22
11.5
28
15
6
4.5
0.0162
73182900
YES
Stainless Steel-Retaining...
GN 2344-NI-6,4-26-L
4,3
26
13.7
31
17
6
5.0
0.0246
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 111.3 - Key ring
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 111.6 - Stainless Steel-Retaining rings, Type S, Safety retaining ring
Elesa+Ganter
21.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성