카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 820.1 - Toggle clamps, Type NC, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 820.1
GN 820.1 NC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn820_1_s/gn820_1_nc/gn820_1_nc_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 820.1-130-NC (closed)},{PARTNUMBER=GN 820.1-130-NC},{GROESSE=130},{FORM=NC},{POS=0},{FH=1000},{MODELLO=130/NC},{VERS=3},{CODE1=130/MC},{ESECUZIONE=-},{AX=170},{BX=64},{CX=36},{DX=56},{FX=36},{GX=10},{HX=26},{IX=-},{LX=6,5},{MX=14},{NX=7},{OX=32},{PX=6},{QX=5,5},{FH1X=100},{FH2X=200},{GRX=200},{DXX=56.000},{A=32},{B1=36},{B2=10},{B3=5},{B4=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{H1=64.0},{H2=44.0},{H3=16},{H4=25.5},{H5=27.5},{L1=170},{L2=92},{L3=53.0},{L4=64.0},{L5=55},{M1=26.0},{M2=5.8},{M3=8.8},{R=62},{S=5},{W=17.5},{WEIGHT=0.2200},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=gn820_1_nc_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[ns]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
B4
[mm]
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
H5
max.
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
L5
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
R
~
[mm]
W
Adjustable Range
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle clamp GN 820.1-75-...
GN 820.1-75-NC
900
20
28
8
4
5.5
M5
4.5
45.5
27.5
11
19.0
12.5
118
68
40.0
45
13.5
3.5
5.0
43
15.0
0.0900
82057000
YES
Toggle clamp GN 820.1-130...
GN 820.1-130-NC
1000
32
36
10
5
6.5
M6
5.5
64.0
44.0
16
25.5
27.5
170
92
53.0
55
26.0
5.8
8.8
62
17.5
0.2200
82057000
YES
Toggle clamp GN 820.1-230...
GN 820.1-230-NC
1700
37
44
12
6
8.5
M8
6.5
75.0
50.0
18
30.0
26.0
196
109
63.5
68
26.0
6.5
9.0
73
20.0
0.3700
82057000
YES
Toggle clamp GN 820.1-355...
GN 820.1-355-NC
1800
58
60
14
7
10.4
M10
8.5
102.0
69.0
22
37.0
42.5
270
161
96.0
77
41.0
7.5
9.6
110
19.0
0.7700
82057000
YES
Toggle clamp GN 820.1-455...
GN 820.1-455-NC
3200
65
70
18
10
12.4
M12
8.5
119.0
80.5
26
43.0
48.0
309
186
116.0
110
41.5
11.0
12.5
128
33.0
1.3110
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성