카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 238 EJ - Hinges
Elesa+Ganter
Hinges
GN 238
GN 238 EJ
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hinges/gn238/gn238_ej/gn238_ej_asmtab.prj},{NB=Scharnier GN 238-50-50-EJ-SW(0)},{PARTNUMBER=GN 238-50-50-EJ-SW},{ROT=0},{FORM=EJ},{L1=50},{L2=50},{FARBEVIS=SW},{D1=6.3},{D2=5},{H1=13.5},{H2=7.0},{H3=8.5},{L3=21},{M1=30},{M2=30},{MAT=Zink Druckguss},{PPATH=gn238_ej_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0950},{CTN=83021000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
FORM
Type
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
FARBEVIS
Surface
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
H3
[mm]
L3
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Hinge GN 238-42-42-EJ-SW
GN 238-42-42-EJ-SW
EJ
42
42
SW
5.3
4
11.0
6.5
7.5
17
25
25
Zinc pressure, die castin...
0.0520
83021000
YES
Hinge GN 238-42-42-EJ-SR
GN 238-42-42-EJ-SR
EJ
42
42
SR
5.3
4
11.0
6.5
7.5
17
25
25
Zinc pressure, die castin...
0.0520
83021000
YES
Hinge GN 238-50-50-EJ-SW
GN 238-50-50-EJ-SW
EJ
50
50
SW
6.3
5
13.5
7.0
8.5
21
30
30
Zinc pressure, die castin...
0.0950
83021000
YES
Hinge GN 238-50-50-EJ-SR
GN 238-50-50-EJ-SR
EJ
50
50
SR
6.3
5
13.5
7.0
8.5
21
30
30
Zinc pressure, die castin...
0.0950
83021000
YES
Hinge GN 238-60-60-EJ-SW
GN 238-60-60-EJ-SW
EJ
60
60
SW
6.3
6
17.0
9.0
11.5
26
36
36
Zinc pressure, die castin...
0.1740
83021000
YES
Hinge GN 238-60-60-EJ-SR
GN 238-60-60-EJ-SR
EJ
60
60
SR
6.3
6
17.0
9.0
11.5
26
36
36
Zinc pressure, die castin...
0.1740
83021000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성