카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.622-N-CLEAN - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.622 N
I.622 N-CLEAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_622_n_combi/i_622_n_clean/38_i622_n_clean.prj},{NB=Handles I.622/30 N-8 CLEAN},{PARTNUMBER=151212},{DESCRIPTION=I.622/30 N-8 CLEAN},{DIM01=20},{DIM02=32.0},{DIM03=8},{DIM04=6.0},{DIM05=14},{DIM06=21},{WEIGHT=7},{SIZE=2.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles I.622/25 N-6 CLEA...
151202
I.622/25 N-6 CLEAN
16
25.0
6
4.0
12
17
4
Handles I.622/30 N-8 CLEA...
151212
I.622/30 N-8 CLEAN
20
32.0
8
6.0
14
21
7
Handles I.622/40 N-10 CLE...
151222
I.622/40 N-10 CLEAN
26
42.0
10
7.5
17
30
14
Handles I.622/55 N-10 CLE...
151232
I.622/55 N-10 CLEAN
34
54.5
10
5.5
21
40
38
Handles I.622/55 N-12 CLE...
151242
I.622/55 N-12 CLEAN
34
54.5
12
5.5
21
40
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성