카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.622 N - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.622 N
I.622 N
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_622_n_combi/i_622_n/38_i622_n.prj},{NB=Handles I.622/40-N-8-C6},{PARTNUMBER=121026},{DESCRIPTION=I.622/40-N-8-C6},{DIM01=26},{DIM02=42.0},{DIM03=8},{DIM04=6.0},{DIM05=17},{DIM06=25},{WEIGHT=16},{SIZE=3.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d2
[mm]
DIM05
d1
[mm]
DIM06
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles I.622/25-N-6-C9
120941
I.622/25-N-6-C9
16
25.0
6
4.0
12
17
4
Handles I.622/25-N-6-C6
120946
I.622/25-N-6-C6
16
25.0
6
4.0
12
17
4
Handles I.622/30-N-8-C9
120971
I.622/30-N-8-C9
20
32.0
8
6.0
14
21
7
Handles I.622/30-N-8-C6
120976
I.622/30-N-8-C6
20
32.0
8
6.0
14
21
7
Handles I.622/40-N-8-C9
121021
I.622/40-N-8-C9
26
42.0
8
6.0
17
25
16
Handles I.622/40-N-8-C6
121026
I.622/40-N-8-C6
26
42.0
8
6.0
17
25
16
Handles I.622/40-N-10-C9
121031
I.622/40-N-10-C9
26
42.0
10
7.5
17
30
14
Handles I.622/40-N-10-C6
121036
I.622/40-N-10-C6
26
42.0
10
7.5
17
30
14
Handles I.622/55-N-10-C9
121091
I.622/55-N-10-C9
34
54.5
10
5.5
21
40
38
Handles I.622/55-N-10-C6
121096
I.622/55-N-10-C6
34
54.5
10
5.5
21
40
38
Handles I.622/55-N-12-C9
121101
I.622/55-N-12-C9
34
54.5
12
5.5
21
40
36
Handles I.622/55-N-12-C6
121106
I.622/55-N-12-C6
34
54.5
12
5.5
21
40
36
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성