카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.280-p - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.280
I.280 p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i_280_combi/i_280_p/197_i_280_p.prj},{NB=Handles I.280/80 p-M8x16},{PARTNUMBER=21906},{DESCRIPTION=I.280/80 p-M8x16},{DIM01=26},{DIM02=80},{DIM03=M8},{DIM04=21},{DIM05=16},{WEIGHT=78},{NDM=8.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handle I.280/40 p-M6x16
21611
I.280/40 p-M6x16
18
40
M6
15
16
18
Handle I.280/50 p-M8x16
21711
I.280/50 p-M8x16
21
50
M8
17
16
38
Handle I.280/50 p-M8x25
21712
I.280/50 p-M8x25
21
50
M8
17
25
40
Handle I.280/65 p-M8x16
21806
I.280/65 p-M8x16
23
65
M8
19
16
58
Handle I.280/65 p-M10x16
21811
I.280/65 p-M10x16
23
65
M10
19
16
60
Handle I.280/65 p-M10x30
21812
I.280/65 p-M10x30
23
65
M10
19
30
67
Handle I.280/80 p-M8x16
21906
I.280/80 p-M8x16
26
80
M8
21
16
78
Handle I.280/80 p-M10x16
21911
I.280/80 p-M10x16
26
80
M10
21
16
80
Handle I.280/80 p-M10x30
21912
I.280/80 p-M10x30
26
80
M10
21
30
87
Handle I.280/90 p-M10x16
22006
I.280/90 p-M10x16
26
90
M10
21
16
110
Handle I.280/90 p-M12x16
22011
I.280/90 p-M12x16
28
90
M12
22
16
113
Handle I.280/90 p-M12x30
22012
I.280/90 p-M12x30
28
90
M12
22
30
122
Handle I.280/100 p-M10x16
22106
I.280/100 p-M10x16
31
102
M10
25
16
140
Handle I.280/100 p-M12x16
22111
I.280/100 p-M12x16
31
102
M12
25
16
142
Handle I.280/100 p-M12x30
22112
I.280/100 p-M12x30
31
102
M12
25
30
150
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성