카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
I.622 - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
I.622
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/i622/38_i622.prj},{NB=Handles I.622/40-M8 C17},{PARTNUMBER=120997},{DESCRIPTION=I.622/40-M8 C17},{DIM01=26},{DIM02=42.0},{DIM03=M8},{DIM04=17},{DIM05=30},{DIM06=5.0},{WEIGHT=18},{SIZE=3.000},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{COLOR=0.306,0.522,0.255},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles I.622/25-M6 C9
120911
I.622/25-M6 C9
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C2
120912
I.622/25-M6 C2
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C3
120913
I.622/25-M6 C3
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C4
120914
I.622/25-M6 C4
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C5
120915
I.622/25-M6 C5
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C6
120916
I.622/25-M6 C6
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/25-M6 C17
120917
I.622/25-M6 C17
16
25.0
M6
12
16
3.5
4
Handles I.622/30-M8 C9
120951
I.622/30-M8 C9
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C2
120952
I.622/30-M8 C2
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C3
120953
I.622/30-M8 C3
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C4
120954
I.622/30-M8 C4
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C5
120955
I.622/30-M8 C5
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C6
120956
I.622/30-M8 C6
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/30-M8 C17
120957
I.622/30-M8 C17
20
32.0
M8
14
20
3.5
7
Handles I.622/40-M8 C9
120991
I.622/40-M8 C9
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C2
120992
I.622/40-M8 C2
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C3
120993
I.622/40-M8 C3
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C4
120994
I.622/40-M8 C4
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C5
120995
I.622/40-M8 C5
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C6
120996
I.622/40-M8 C6
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M8 C17
120997
I.622/40-M8 C17
26
42.0
M8
17
30
5.0
18
Handles I.622/40-M10 C9
121001
I.622/40-M10 C9
26
42.0
M10
17
30
5.0
16
Handles I.622/40-M10 C2
121002
I.622/40-M10 C2
26
42.0
M10
17
30
5.0
16
Handles I.622/40-M10 C3
121003
I.622/40-M10 C3
26
42.0
M10
17
30
5.0
16
Handles I.622/40-M10 C4
121004
I.622/40-M10 C4
26
42.0
M10
17
30
5.0
16
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성