카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 798 - Revolving handles (Technopolymer)
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
GN 798
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/gn798/gn798_kt.prj},{NB=Drehbarer Zylindergriff GN 798-KT-22-M6},{PARTNUMBER=GN 798-KT-22-M6},{D1=22},{D2=M6},{D3=14},{D4=18.5},{L1=59.0},{L2=14},{L3=2.5},{L4=21},{WRK=Kunststoff},{NDR=6.000},{KDR=4.775},{SW=3.000},{SWT=3.500},{R1=3.500},{R2=30.000},{R3=2.500},{WEIGHT=0.0800},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-16-M6
16
M6
10
13.0
41.5
12
2.5
15
0.0300
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-18-M6
18
M6
10
14.5
56.0
13
2.5
19
0.0330
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-18-M8
18
M8
10
14.5
56.0
13
2.5
19
0.0370
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-22-M6
22
M6
14
18.5
59.0
14
2.5
21
0.0800
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-22-M8
22
M8
14
18.5
59.0
14
2.5
21
0.0824
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-22-M10
22
M10
14
18.5
59.0
14
2.5
21
0.0850
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-24-M8
24
M8
14
18.5
74.0
16
2.5
27
0.0940
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-24-M10
24
M10
14
18.5
74.0
16
2.5
27
0.0973
84879090
YES
Revolving handle GN 798-K...
GN 798-KT-25-M10
25
M10
16
20.0
84.0
16
2.5
30
0.1300
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성