카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 39 - Fixed handles, Extract, Type E, with threaded shaft
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
DIN 39
DIN 39 S
DIN 39 E
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/din39/din39_s/din39_e/din39_e.prj},{NB=Fester Ballengriff DIN 39-ST-25-E},{PARTNUMBER=DIN 39-ST-25-E},{D1=25},{WSX=ST},{D3=M10},{D4=16},{L1=80},{L2=14},{L3=10},{SW=5},{R1=5},{NR=2},{MAT=Stahl},{NDM=10.000},{WEIGHT=0.1800},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
D4
h13
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
SW
Internal hexagon
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Fixed handle DIN 39-ST-16...
DIN 39-ST-16-E
16
M6
10
50
11
7
3
Steel
0.0420
84879059
YES
Fixed handle DIN 39-ST-20...
DIN 39-ST-20-E
20
M8
13
64
13
8
4
Steel
0.0890
84879059
YES
Fixed handle DIN 39-KT-20...
DIN 39-KT-20-E
20
M8
13
64
13
8
4
Plastic
0.0270
39263000
YES
Fixed handle DIN 39-ST-25...
DIN 39-ST-25-E
25
M10
16
80
14
10
5
Steel
0.1800
84879059
YES
Fixed handle DIN 39-KT-25...
DIN 39-KT-25-E
25
M10
16
80
14
10
5
Plastic
0.0400
39263000
YES
Fixed handle DIN 39-ST-32...
DIN 39-ST-32-E
32
M12
20
100
21
13
6
Steel
0.3500
84879059
YES
Fixed handle DIN 39-KT-32...
DIN 39-KT-32-E
32
M12
20
100
21
13
6
Plastic
0.1000
39263000
YES
Fixed handle DIN 39-ST-36...
DIN 39-ST-36-E
36
M16
22
112
26
14
8
Steel
0.4000
84879059
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성