카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VL.140+I - Lobe knobs with side handle
Elesa+Ganter
Control elements
VL.140+I
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/vl_140_i/vl140_i_asmtab.prj},{NB=Lobe knobs with side handle VL.140/80+I},{PARTNUMBER=74431},{DESCRIPTION=VL.140/80+I},{DIM01=82},{DIM02=6},{DIM03=40},{DIM04=19},{DIM05=23},{DIM06=12},{DIM07=24},{DIM08=20},{DIM09=15},{DIM10=40},{DIM11=M6},{DIM12=26},{WEIGHT=180},{MA=6},{MB=4.773},{PPATH=vl140_i_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d -0.1
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
d1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
h
[mm]
DIM10
H
[mm]
DIM11
m
ⁿ/ₐ
DIM12
R
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs with side hand...
74431
VL.140/80+I
82
6
40
19
23
12
24
20
15
40
M6
26
180
Lobe knobs with side hand...
74521
VL.140/100+I
99
8
44
20
31
14
36
30
22
50
M8
32
385
Lobe knobs with side hand...
74621
VL.140/130+I
129
8
47
22
30
13
40
40
20
65
M8
43
585
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성