카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
MS - Ball and spring
Elesa+Ganter
Control elements
MS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/control_elements/ms/ms.prj},{NB=Ball and spring MS.D5},{PARTNUMBER=35101},{DESCRIPTION=MS.D5},{DIM01=5},{DIM02=4.0},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d6
[mm]
DIM02
d7 -0.3
[mm]
Ball and spring MS.D3
35001
MS.D3
3
2.0
Ball and spring MS.D4
35051
MS.D4
4
3.0
Ball and spring MS.D5
35101
MS.D5
5
4.0
Ball and spring MS.D6
35201
MS.D6
6
5.5
Ball and spring MS.D8
35301
MS.D8
8
7.0
Ball and spring MS.D10
35401
MS.D10
10
8.5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성