카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
LAC - Cam levers
Elesa+Ganter
Clamping levers
LAC.
LAC
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/lac_combi/lac/lac_asmtab.prj},{NB=Cam levers LAC.80 p-M6x300},{PARTNUMBER=33573},{DESCRIPTION=LAC.80 p-M6x30},{POS=0},{VERS=2},{DIM01=79},{DIM02=-},{DIM02X=0},{DIM03=M6},{DIM03X=6},{DIM04=20.0},{DIM05=21},{DIM06=-},{DIM06X=0.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=8.1},{DIM09=11},{DIM10=30},{DIM10X=30},{DIM11=20},{DIM12=1.00},{DIM13=7000},{WEIGHT=46},{DIS=9.800},{DIS2=12},{PPATH=lac_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
d4
ⁿ/ₐ
DIM04
D
[mm]
DIM05
H.
[mm]
DIM06
h1 max
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
d1
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
x
[mm]
DIM13
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Cam levers LAC.44 B-M50
33321
LAC.44 B-M5
44
M5
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.50
3500
19
Cam levers LAC.44 B-M60
33422
LAC.44 B-M6
44
M6
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.50
3500
19
Cam levers LAC.63 B-M50
33483
LAC.63 B-M5
63
M5
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.75
4000
23
Cam levers LAC.63 B-M60
33482
LAC.63 B-M6
63
M6
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.75
4000
23
Cam levers LAC.80 B-M60
33561
LAC.80 B-M6
79
M6
-
20.0
21
25.5
7
8.1
11
-
20
1.00
7000
32
Cam levers LAC.80 B-M80
33562
LAC.80 B-M8
79
M8
-
20.0
21
25.5
7
8.1
11
-
20
1.00
7000
32
Cam levers LAC.44 SST-M50
33323
LAC.44 SST-M5
44
M5
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.50
3500
19
Cam levers LAC.44 SST-M60
33423
LAC.44 SST-M6
44
M6
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.50
3500
19
Cam levers LAC.63 SST-M50
33486
LAC.63 SST-M5
63
M5
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.75
4000
23
Cam levers LAC.63 SST-M60
33487
LAC.63 SST-M6
63
M6
-
17.5
18
20.5
5.5
6.1
9
-
18
0.75
4000
23
Cam levers LAC.80 SST-M60
33566
LAC.80 SST-M6
79
M6
-
20.0
21
25.5
7
8.1
11
-
20
1.00
7000
32
Cam levers LAC.80 SST-M80
33567
LAC.80 SST-M8
79
M8
-
20.0
21
25.5
7
8.1
11
-
20
1.00
7000
32
Cam levers LAC.44 p-M5x20...
33331
LAC.44 p-M5x20
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
20
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x25...
33332
LAC.44 p-M5x25
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
25
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x30...
33333
LAC.44 p-M5x30
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
30
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x40...
33334
LAC.44 p-M5x40
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
40
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x50...
33335
LAC.44 p-M5x50
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
50
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x20...
33341
LAC.44 p-M6x20
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
20
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x25...
33424
LAC.44 p-M6x25
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
25
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x30...
33342
LAC.44 p-M6x30
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
30
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x40...
33343
LAC.44 p-M6x40
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
40
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x50...
33426
LAC.44 p-M6x50
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
50
18
0.50
3500
38
Cam levers LAC.63 p-M5x20...
33652
LAC.63 p-M5x20
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
20
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x25...
33653
LAC.63 p-M5x25
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
25
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x30...
33654
LAC.63 p-M5x30
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
30
18
0.75
4000
33
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성