카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 316 - Ratchet spanner with bore
Elesa+Ganter
Clamping levers
GN 316
GN 316 K
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/gn316/gn316_k/gn316_k.prj},{NB=Ratschenspanner GN 316-17-K12},{PARTNUMBER=GN 316-17-K12},{BESTNR=GN 316-17-K10},{D1=17},{D2=-},{D2X=0},{D3=K12},{D3X=12},{S1=-},{S1X=0},{S2=-},{S2X=0},{B=30.0},{D4=11},{D5=26},{H=14},{L=156},{DREH=100},{WEIGHT=0.1870},{CTN=82042000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Ø Insert
[mm]
D3
H7 Bore K with Keyway
[mm]
B
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
DREH
max. torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Ratchet spanner GN 316-17...
GN 316-17-K10
17
K10
30.0
11
26
14
156
100
0.1935
82042000
YES
Ratchet spanner GN 316-17...
GN 316-17-K12
17
K12
30.0
11
26
14
156
100
0.1870
82042000
YES
Ratchet spanner GN 316-22...
GN 316-22-K14
22
K14
39.5
14
33
17
187
130
0.4200
82042000
YES
Ratchet spanner GN 316-22...
GN 316-22-K16
22
K16
39.5
14
33
17
187
130
0.3750
82042000
YES
Ratchet spanner GN 316-26...
GN 316-26-K18
26
K18
46.0
17
33
22
219
180
0.6100
82042000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성