카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VCT.FP - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VCT.
VCT-FP
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vct_combi/vct_fp/vct_fp.prj},{NB=Lobe knobs VCT.50 FP-M10},{PARTNUMBER=69957},{DESCRIPTION=VCT.50 FP-M10},{DIM01=50},{DIM02=M10},{DIM03=32.0},{DIM04=19},{DIM05=15},{DIM06=14},{DIM07=20},{WEIGHT=34},{DA=10.000},{DB=8.376},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d3
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VCT.32 FP-M5
69847
VCT.32 FP-M5
32
M5
23.0
15
10
10
12
11
Lobe knobs VCT.32 FP-M6
69848
VCT.32 FP-M6
32
M6
23.0
15
10
10
12
10
Lobe knobs VCT.32 FP-M8
69849
VCT.32 FP-M8
32
M8
23.0
15
10
10
12
9
Lobe knobs VCT.40 FP-M6
69897
VCT.40 FP-M6
40
M6
27.0
17
12
12
18
26
Lobe knobs VCT.40 FP-M8
69898
VCT.40 FP-M8
40
M8
27.0
17
12
12
18
24
Lobe knobs VCT.40 FP-M10
69899
VCT.40 FP-M10
40
M10
27.0
17
12
12
17
23
Lobe knobs VCT.50 FP-M8
69956
VCT.50 FP-M8
50
M8
32.0
19
15
14
20
38
Lobe knobs VCT.50 FP-M10
69957
VCT.50 FP-M10
50
M10
32.0
19
15
14
20
34
Lobe knobs VCT.50 FP-M12
69958
VCT.50 FP-M12
50
M12
32.0
19
15
14
20
30
Lobe knobs VCT.63 FP-M8
70016
VCT.63 FP-M8
63
M8
37.0
22
19
16
26
44
Lobe knobs VCT.63 FP-M10
70017
VCT.63 FP-M10
63
M10
37.0
22
19
16
26
42
Lobe knobs VCT.63 FP-M12
70018
VCT.63 FP-M12
63
M12
37.0
22
19
16
26
40
Lobe knobs VCT.74 FP-M12
70067
VCT.74 FP-M12
74
M12
43.5
26
17
22
26
56
Lobe knobs VCT.74 FP-M14
70068
VCT.74 FP-M14
74
M14
43.5
26
17
22
26
52
Lobe knobs VCT.74 FP-M16
70069
VCT.74 FP-M16
74
M16
43.5
26
17
22
31
54
Lobe knobs VCT.84 FP-M12
70143
VCT.84 FP-M12
84
M12
44.0
28
22
21
25
92
Lobe knobs VCT.84 FP-M16
70145
VCT.84 FP-M16
84
M16
44.0
28
22
21
25
91
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성