카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 5334 - Stainless Steel-Star knobs, Type C, with plain blind bore, Tol. H7
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 5334
GN 5334 NI C
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn5334/gn5334_ni_c/gn5334_ni_c.prj},{NB=Edelstahl-Sterngriffe GN 5334-40-B8-C},{PARTNUMBER=GN 5334-40-B8-C},{D1=40},{D3=B8},{D3X=8.000},{D4=14},{H1=24.0},{H2=12.0},{T=15},{R1=6.000},{R2=16.000},{ABS1=10.000},{ABS2=12.000},{ABS3=14.000},{ABS4=11.000},{R3=80.000},{MAT=Edelstahl 1.4301},{WEIGHT=0.0360},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D3
bore H7
[mm]
D4
[mm]
H1
~
[mm]
H2
~
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Star knob...
GN 5334-32-B6-C
32
B6
12
21.0
10.0
12
0.0246
73181692
YES
Stainless Steel-Star knob...
GN 5334-40-B8-C
40
B8
14
24.0
12.0
15
0.0360
73181692
YES
Stainless Steel-Star knob...
GN 5334-50-B10-C
50
B10
18
30.0
16.5
18
0.0670
73181692
YES
Stainless Steel-Star knob...
GN 5334-60-B12-C
60
B12
20
37.5
20.0
22
0.1100
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성