카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EWNM-SST - Wing nuts
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWNM.SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewnm_sst/ewnm_sst_b.prj},{NB=Wing nuts EWNM-SST-48-M6},{PARTNUMBER=222012},{DESCRIPTION=EWNM-SST-48-M6},{DIM01=48},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=6.0},{DIM06=22},{DIM07=7.0},{DIM08=15},{DIM08X=15.000},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{WEIGHT=41},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
b
[mm]
DIM08
h
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts EWNM-SST-40-M5
222002
EWNM-SST-40-M5
40
M5
21
13.5
5.5
19
6.5
12
31
Wing nuts EWNM-SST-40-M6
222004
EWNM-SST-40-M6
40
M6
21
13.5
5.5
19
6.5
12
31
Wing nuts EWNM-SST-48-M6
222012
EWNM-SST-48-M6
48
M6
24
13.5
6.0
22
7.0
15
41
Wing nuts EWNM-SST-48-M8
222014
EWNM-SST-48-M8
48
M8
24
13.5
6.0
22
7.0
15
40
Wing nuts EWNM-SST-55-M8
222022
EWNM-SST-55-M8
55
M8
28
16.0
7.0
25
8.0
18
62
Wing nuts EWNM-SST-55-M10
222024
EWNM-SST-55-M10
55
M10
28
16.0
7.0
25
8.0
18
61
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성