카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TN. - Plugs
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
TN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/tn/tn.prj},{NB=Plugs TN.1 1/2},{PARTNUMBER=58413},{DESCRIPTION=TN.1 1/2},{DIM01=G 1 1/2},{DIM02=15},{DIM03=55},{DIM04=26},{DIM05=46.0},{DIM06=15÷18},{WEIGHT=24},{NDM=47.803},{VER=2},{VER2=1},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
H
[mm]
DIM03
S
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
M
[mm]
DIM06
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
[g]
Plugs TN.10x1.5
58284
TN.10x1.5
M10x1.5
9
19
16
15.0
4÷5
4
Plugs TN.12x1.5
58285
TN.12x1.5
M12x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
4
Plugs TN.14x1.5
58286
TN.14x1.5
M14x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
5
Plugs TN.16x1.5
58287
TN.16x1.5
M16x1.5
9
22
16
17.0
8÷10
7
Plugs TN.18x1.5
58288
TN.18x1.5
M18x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.20x1.5
58289
TN.20x1.5
M20x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.22x1.5
58290
TN.22x1.5
M22x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
12
Plugs TN.25x1.5
58291
TN.25x1.5
M25x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
12
Plugs TN.26x1.5
58292
TN.26x1.5
M26x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
14
Plugs TN.35x1.5
58293
TN.35x1.5
M35x1.5
13
38
22
31.0
15÷18
15
Plugs TN.40x1.5
58401
TN.40x1.5
M40x1.5
14
46
24
38.0
15÷18
20
Plugs TN.1/8
58294
TN.1/8
G 1/8
9
19
16
15.0
4÷6
4
Plugs TN.1/4
58295
TN.1/4
G 1/4
9
19
16
15.0
4÷6
4
Plugs TN.3/8
58296
TN.3/8
G 3/8
9
22
16
17.5
8÷10
5
Plugs TN.1/2
58297
TN.1/2
G 1/2
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.3/4
58298
TN.3/4
G 3/4
12
32
20
25.0
10÷12
14
Plugs TN.1
58299
TN.1
G 1
13
38
22
31.0
12÷15
18
Plugs TN.1 1/4
58411
TN.1 1/4
G 1 1/4
14
46
24
38.0
15÷18
20
Plugs TN.1 1/2
58413
TN.1 1/2
G 1 1/2
15
55
26
46.0
15÷18
24
Plugs TNF.10x1.5
58334
TNF.10x1.5
M10x1.5
9
19
16
15.0
4÷5
4
Plugs TNF.12x1.5
58335
TNF.12x1.5
M12x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
4
Plugs TNF.14x1.5
58336
TNF.14x1.5
M14x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
5
Plugs TNF.16x1.5
58337
TNF.16x1.5
M16x1.5
9
22
16
17.0
8÷10
7
Plugs TNF.18x1.5
58338
TNF.18x1.5
M18x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TNF.20x1.5
58339
TNF.20x1.5
M20x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성