카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HCX-STL - Column level indicators with temperature electrical probe
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HCX+STL
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hcx_stl/hcx_stl_asmtab.prj},{NB=Column level indicators with temperature electrical probe HCX.127-STL-M12},{PARTNUMBER=11166},{DESCRIPTION=HCX.127-STL-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=18},{DIM05=31},{DIM06=27},{DIM07=187},{DIM08=80},{DIM09=21},{DIM10=54},{DIM11=23},{DIM12=17.0},{DIM13=26},{DIM14=22},{DIM15=12.5},{DIM16=127},{DIM17=12},{WEIGHT=220},{PPATH=hcx_stl_asmtpl.prj},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
F
[mm]
DIM02
D
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
h1
[mm]
DIM10
h2
[mm]
DIM11
m
[mm]
DIM12
r
[mm]
DIM13
r1
[mm]
DIM14
s
[mm]
DIM15
d'-0.2
[mm]
DIM16
f'±0.2
[mm]
DIM17
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators w...
11166
HCX.127-STL-M12
127
M12
23
18
31
27
187
80
21
54
23
17.0
26
22
12.5
127
12
220
Column level indicators w...
11176
HCX.254-STL-M12
254
M12
21
18
35
27
315
203
21
54
26
18.5
24
22
12.5
254
10
265
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성