카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
TN. - Plugs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Plugs
TN.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/1_plugs/tn/tn.prj},{NB=Plugs TN.3/8-FKM},{CODE=58276},{DESCRIPTION=TN.3/8-FKM},{DIM01=G 3/8},{DIM02=9},{DIM03=22},{DIM04=16},{DIM05=17.0},{DIM06=8÷10},{WEIGHT=5},{NDM=16.662},{VER=2},{VER2=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
h
[mm]
DIM03
s
[mm]
DIM04
L
[mm]
DIM05
M
[mm]
DIM06
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Plugs TN.10x1.5
58284
TN.10x1.5
M10x1.5
9
19
16
15.0
4÷5
4
Plugs TN.12x1.5
58285
TN.12x1.5
M12x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
4
Plugs TN.14x1.5
58286
TN.14x1.5
M14x1.5
9
19
16
15.0
6÷8
5
Plugs TN.16x1.5
58287
TN.16x1.5
M16x1.5
9
22
16
17.0
8÷10
7
Plugs TN.18x1.5
58288
TN.18x1.5
M18x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.20x1.5
58289
TN.20x1.5
M20x1.5
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.22x1.5
58290
TN.22x1.5
M22x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
12
Plugs TN.25x1.5
58291
TN.25x1.5
M25x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
12
Plugs TN.26x1.5
58292
TN.26x1.5
M26x1.5
12
32
20
25.0
10÷12
14
Plugs TN.35x1.5
58293
TN.35x1.5
M35x1.5
13
38
22
31.0
15÷18
15
Plugs TN.40x1.5
58401
TN.40x1.5
M40x1.5
14
46
24
38.0
15÷18
20
Plugs TN.1/8
58294
TN.1/8
G 1/8
9
19
16
15.0
4÷6
4
Plugs TN.1/4
58295
TN.1/4
G 1/4
9
19
16
15.0
4÷6
4
Plugs TN.3/8
58296
TN.3/8
G 3/8
9
22
16
17.5
8÷10
5
Plugs TN.1/2
58297
TN.1/2
G 1/2
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.3/4
58298
TN.3/4
G 3/4
12
32
20
25.0
10÷12
14
Plugs TN.1
58299
TN.1
G 1
13
38
22
31.0
12÷15
18
Plugs TN.1 1/4
58411
TN.1 1/4
G 1 1/4
14
46
24
38.0
15÷18
20
Plugs TN.1 1/2
58413
TN.1 1/2
G 1 1/2
15
55
26
46.0
15÷18
24
Plugs TN.1/4-FKM
58275
TN.1/4-FKM
G 1/4
9
19
16
15.0
4÷6
4
Plugs TN.3/8-FKM
58276
TN.3/8-FKM
G 3/8
9
22
16
17.0
8÷10
5
Plugs TN.1/2-FKM
58277
TN.1/2-FKM
G 1/2
11
26
18
20.5
8÷10
8
Plugs TN.3/4-FKM
58278
TN.3/4-FKM
G 3/4
12
32
20
25.0
10÷12
14
Plugs TN.1-FKM
58279
TN.1-FKM
G 1
13
38
22
31.0
12÷15
18
Plugs TNF.10x1.5
58334
TNF.10x1.5
M10x1.5
9
19
16
15.0
4÷5
4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성