카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CMLX - Padlockable compression closures
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Latches
Latches with handles
CMLX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/12/1_latches_with_handles/cmlx/cmlx_asmtab.prj},{NB=Padlockable compression closures CMLX.32-25(0)},{CODE=421231},{DESCRIPTION=CMLX.32-25},{ROT=0},{DIM01=32.0},{DIM02=30},{DIM03=16},{DIM04=25},{DIM05=25},{DIM06=8},{DIM07=23},{DIM08=18.5},{WEIGHT=79},{L2=0.000},{PPATH=cmlx_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
H
[mm]
DIM02
D
[mm]
DIM03
l
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
d1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Padlockable compression c...
421231
CMLX.32-25
32.0
30
16
25
25
8
23
18.5
79
Padlockable compression c...
421233
CMLX.36-30
35.5
30
16
25
30
8
23
18.5
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성