카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 709.2-R - Locking elements with threaded blind hole
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 709.
gn_709_2_r
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_709_2/gn_709_2_r/gn_709_2_r_asmtab.prj},{NB=Locking elements with threaded blind hole GN 709.2-12-R(0)},{CODE=GN.76106},{DESCRIPTION=GN 709.2-12-R},{POS=0},{DIM01=12},{DIM02=M3},{DIM03=7.2},{DIM04=10},{DIM05=11},{DIM06=3.2},{DIM07=12},{DIM08=6},{DIM09=10},{WEIGHT=10},{DIM02X=3},{PPATH=gn_709_2_r_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
[mm]
DIM05
l2±0.02
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
d5
[mm]
DIM08
t min.
ⁿ/ₐ
DIM09
Max static load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Locking elements with thr...
GN.76106
GN 709.2-12-R
12
M3
7.2
10
11
3.2
12
6
10
10
Locking elements with thr...
GN.76116
GN 709.2-18-R
18
M4
10.5
16
17
4.0
18
8
25
30
Locking elements with thr...
GN.76126
GN 709.2-28-R
28
M5
20.0
25
25
5.5
28
13
90
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성