카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 508.2 - T-nuts
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 508.2
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_508_2/gn_508_2_asmtab.prj},{NB=T-nuts GN 508.2-12-M10-10(0)},{CODE=GN.24805},{DESCRIPTION=GN 508.2-12-M10-10},{POS=0},{DIM01=12},{DIM02=M10},{DIM03=14},{DIM04=18},{DIM05=7},{DIM06=0.65},{DIM07=12},{WEIGHT=22},{NDM=10},{PPATH=gn_508_2_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
ⁿ/ₐ
DIM01
a-0.3/-0.5
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
h
[mm]
DIM04
e
[mm]
DIM05
k
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Groove width
[mm]
WEIGHT
[g]
T-nuts GN 508.2-10-M8-10(...
GN.24801
GN 508.2-10-M8-10
10
M8
12
15
6
0.65
10
14
T-nuts GN 508.2-12-M10-10...
GN.24805
GN 508.2-12-M10-10
12
M10
14
18
7
0.65
12
22
T-nuts GN 508.2-14-M12-10...
GN.24811
GN 508.2-14-M12-10
14
M12
16
22
8
1.00
14
34
T-nuts GN 508.2-18-M16-10...
GN.24815
GN 508.2-18-M16-10
18
M16
20
28
10
1.00
18
68
T-nuts GN 508.2-22-M20-10...
GN.24821
GN 508.2-22-M20-10
22
M20
28
35
14
1.60
22
155
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성