카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 614.6 - Bolt spring plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Spring plungers
GN 614.6
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/3_spring_plungers/gn_614_6/gn_614_6_asmtab.prj},{NB=Bolt spring plungers GN 614.6-12-K(open)},{CODE=GN.32707},{DESCRIPTION=GN 614.6-12-K},{POS=open},{DIM01=12},{DIM02=7.9},{DIM03=16},{DIM04=36},{DIM05=12},{DIM06=5.0},{DIM07=6.5},{DIM08=50},{DIM09=130},{WEIGHT=27},{PPATH=gn_614_6_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.05
ⁿ/ₐ
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
w
[mm]
DIM08
Spring preload
[N]
DIM09
Spring max load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32701
GN 614.6-6-K
6
2.7
8
20
6
3.2
3.5
10
22
4
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32703
GN 614.6-8-K
8
3.9
10
24
8
3.2
4.5
30
88
8
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32705
GN 614.6-10-K
10
5.9
13
30
10
4.0
5.5
42
110
16
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32707
GN 614.6-12-K
12
7.9
16
36
12
5.0
6.5
50
130
27
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32702
GN 614.6-6-KN
6
2.7
8
20
6
3.2
3.5
10
22
4
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32704
GN 614.6-8-KN
8
3.9
10
24
8
3.2
4.5
30
88
8
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32706
GN 614.6-10-KN
10
5.9
13
30
10
4.0
5.5
42
110
16
Bolt spring plungers GN 6...
GN.32708
GN 614.6-12-KN
12
7.9
16
36
12
5.0
6.5
50
130
27
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성