카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 617.1 - Indexing plungers with rest position
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 617.1
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_617_1/gn_617_1_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers with rest position GN 617.1-10-A(0)},{CODE=GN.35531},{DESCRIPTION=GN 617.1-10-A},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{DIM03=31},{DIM04=25.4},{DIM05=91.0},{DIM06=10},{DIM07=33},{DIM08=10},{DIM09=30},{DIM10=22},{DIM11=19.0},{DIM12=45},{WEIGHT=130},{DIM022=48.0},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{L=27.000},{L2=17.000},{D1=18.500},{SW=30.000},{SWH=10.000},{SIZE=1.000},{PPATH=gn_617_1_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d -0.02/ -0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
e
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
l4
[mm]
DIM09
l5
[mm]
DIM10
sw
[mm]
DIM11
Preload
[N]
DIM12
Max. load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers with re...
GN.35501
GN 617.1-5-A
5
M10x1
21
13.8
51.0
5
17
5
15
12
7.0
17
23
Indexing plungers with re...
GN.35511
GN 617.1-6-A
6
M12x1.5
25
16.2
61.0
6
20
6
17
14
9.0
24
34
Indexing plungers with re...
GN.35521
GN 617.1-8-A
8
M16x1.5
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
11.0
30
79
Indexing plungers with re...
GN.35531
GN 617.1-10-A
10
M20x1.5
31
25.4
91.0
10
33
10
30
22
19.0
45
130
Indexing plungers with re...
GN.35502
GN 617.1-5-AK
5
M10x1
21
13.8
51.0
5
17
5
15
12
7.0
17
30
Indexing plungers with re...
GN.35512
GN 617.1-6-AK
6
M12x1.5
25
16.2
61.0
6
20
6
17
14
9.0
24
48
Indexing plungers with re...
GN.35522
GN 617.1-8-AK
8
M16x1.5
31
21.9
75.5
7
26
8
23
19
11.0
30
91
Indexing plungers with re...
GN.35532
GN 617.1-10-AK
10
M20x1.5
31
25.4
91.0
10
33
10
30
22
19.0
45
163
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성