카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
BSA52 - Base for spindle locking
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Rotary controls
Direct drive indicators
BSA52
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/07/3_direct_drive_indicators/bsa52/bsa52_asmtab.prj},{NB=Base for spindle locking BSA52-14},{CODE=CE.87903},{DESCRIPTION=BSA52-14},{DIM01=48},{DIM02=67},{DIM04=34},{DIM05=33.6},{DIM06=43.1},{DIM07=16},{DIM08=14},{DIM03=5.5},{WEIGHT=142},{PPATH=bsa52_asmtpl.prj},{HAN=GN.15921}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
B
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM04
f
[mm]
DIM05
f1
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
d
[mm]
DIM03
d1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Base for spindle locking ...
CE.87901
BSA52-12
48
67
34
33.6
43.1
16
12
5.5
145
Base for spindle locking ...
CE.87903
BSA52-14
48
67
34
33.6
43.1
16
14
5.5
142
Base for spindle locking ...
CE.87904
BSA52-15
48
67
34
33.6
43.1
16
15
5.5
140
Base for spindle locking ...
CE.87905
BSA52-16
48
67
34
33.6
43.1
16
16
5.5
138
Base for spindle locking ...
CE.87909
BSA52-20
48
67
34
33.6
43.1
16
20
5.5
136
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성