카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
I.481+x - Cylindrical revolving handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Fixed & revolving handles
Revolving handles
I.481+x
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/05/2_revolving_handles/i_481_x/201_i_481_x_asmtab.prj},{NB=Cylindrical revolving handles I.481/50+x-M6},{CODE=24601},{DESCRIPTION=I.481/50+x-M6},{DIM01=21},{DIM02=50},{DIM03=M6},{DIM04=17},{DIM05=13},{DIM06=5},{WEIGHT=35},{NDM=6.000},{KDM=4.773},{D=10.000},{D2=14.000},{L=43.000},{PPATH=201_i_481_x_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d6g
ⁿ/ₐ
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l
[mm]
DIM06
s
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Cylindrical revolving han...
24551
I.481/40+x-M6
18
40
M6
15
13
5
25
Cylindrical revolving han...
24601
I.481/50+x-M6
21
50
M6
17
13
5
35
Cylindrical revolving han...
24651
I.481/65+x-M8
23
65
M8
19
15
6
62
Cylindrical revolving han...
24701
I.481/80+x-M8
26
80
M8
21
15
6
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성