카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 668-B - Handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Handles
Bridge handles
GN 668
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/04/1_bridge_handles/gn_668/gn_668_b.prj},{NB=Handles GN 668-20-170-B-SR},{CODE=GN.27533},{DESCRIPTION=GN 668-20-170-B-SR},{DIM01=20},{DIM02=M5},{DIM03=160},{DIM04=181},{DIM05=170},{DIM05X=170.000},{DIM06=23},{DIM07=10},{DIM08=45},{DIM09=6.5},{DIM10=2},{DIM11=193},{DIM12=15},{DIM13=5.5},{WEIGHT=11},{NDM=5.000},{COL=BL}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
b1
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
l1
[mm]
DIM06
b2
[mm]
DIM07
a
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
l4
[mm]
DIM12
r
[mm]
DIM13
t2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles GN 668-20-130-B-B...
GN.27525
GN 668-20-130-B-BL
20
M5
120
141
130
23
10
45
6.5
2
153
15
5.5
89
Handles GN 668-20-170-B-B...
GN.27530
GN 668-20-170-B-BL
20
M5
160
181
170
23
10
45
6.5
2
193
15
5.5
111
Handles GN 668-20-190-B-B...
GN.27538
GN 668-20-190-B-BL
20
M5
180
201
190
23
10
45
6.5
2
213
15
5.5
120
Handles GN 668-20-210-B-B...
GN.27544
GN 668-20-210-B-BL
20
M5
200
221
210
23
10
45
6.5
2
233
15
5.5
125
Handles GN 668-20-130-B-S...
GN.27526
GN 668-20-130-B-SR
20
M5
120
141
130
23
10
45
6.5
2
153
15
5.5
89
Handles GN 668-20-170-B-S...
GN.27533
GN 668-20-170-B-SR
20
M5
160
181
170
23
10
45
6.5
2
193
15
5.5
11
Handles GN 668-20-190-B-S...
GN.27539
GN 668-20-190-B-SR
20
M5
180
201
190
23
10
45
6.5
2
213
15
5.5
120
Handles GN 668-20-210-B-S...
GN.27545
GN 668-20-210-B-SR
20
M5
200
221
210
23
10
45
6.5
2
233
15
5.5
125
Handles GN 668-20-130-B-S...
GN.27527
GN 668-20-130-B-SW
20
M5
120
141
130
23
10
45
6.5
2
153
15
5.5
89
Handles GN 668-20-170-B-S...
GN.27534
GN 668-20-170-B-SW
20
M5
160
181
170
23
10
45
6.5
2
193
15
5.5
111
Handles GN 668-20-190-B-S...
GN.27540
GN 668-20-190-B-SW
20
M5
180
201
190
23
10
45
6.5
2
213
15
5.5
120
Handles GN 668-20-210-B-S...
GN.27546
GN 668-20-210-B-SW
20
M5
200
221
210
23
10
45
6.5
2
233
15
5.5
125
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성