카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LAC-p - Cam levers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
LAC.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/lac_combi/lac_p_asmtab.prj},{NB=Cam levers LAC.80 p-M8x50(0)},{CODE=33586},{DESCRIPTION=LAC.80 p-M8x50},{POS=0},{VERS=2},{DIM01=79},{DIM02=-},{DIM02X=0},{DIM03=M8},{DIM03X=8},{DIM04=20.0},{DIM05=21},{DIM06=-},{DIM06X=0.0},{DIM07=-},{DIM07X=0.0},{DIM08=8.1},{DIM09=11},{DIM10=50},{DIM10X=50},{DIM11=20},{DIM12=1.00},{DIM13=7000},{WEIGHT=55},{DIS=9.800},{DIS2=12},{PPATH=lac_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
d4
ⁿ/ₐ
DIM04
D
[mm]
DIM05
H.
[mm]
DIM06
h1 max
[mm]
DIM07
h2
[mm]
DIM08
d1
[mm]
DIM09
d3
[mm]
DIM10
l
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
x
[mm]
DIM13
Fmax
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Cam levers LAC.44 p-M5x20...
33331
LAC.44 p-M5x20
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
20
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x25...
33332
LAC.44 p-M5x25
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
25
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x30...
33333
LAC.44 p-M5x30
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
30
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x40...
33334
LAC.44 p-M5x40
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
40
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M5x50...
33335
LAC.44 p-M5x50
44
-
M5
17.5
18
-
-
6.1
9
50
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x20...
33341
LAC.44 p-M6x20
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
20
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x25...
33424
LAC.44 p-M6x25
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
25
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x30...
33342
LAC.44 p-M6x30
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
30
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x40...
33343
LAC.44 p-M6x40
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
40
18
0.50
3500
29
Cam levers LAC.44 p-M6x50...
33426
LAC.44 p-M6x50
44
-
M6
17.5
18
-
-
6.1
9
50
18
0.50
3500
38
Cam levers LAC.63 p-M5x20...
33652
LAC.63 p-M5x20
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
20
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x25...
33653
LAC.63 p-M5x25
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
25
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x30...
33654
LAC.63 p-M5x30
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
30
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x40...
33655
LAC.63 p-M5x40
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
40
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M5x50...
33656
LAC.63 p-M5x50
63
-
M5
18.0
18
-
-
6.1
9
50
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M6x20...
33493
LAC.63 p-M6x20
63
-
M6
18.0
18
-
-
6.1
9
20
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M6x25...
33492
LAC.63 p-M6x25
63
-
M6
18.0
18
-
-
6.1
9
25
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M6x30...
33494
LAC.63 p-M6x30
63
-
M6
18.0
18
-
-
6.1
9
30
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M6x40...
33495
LAC.63 p-M6x40
63
-
M6
18.0
18
-
-
6.1
9
40
18
0.75
4000
33
Cam levers LAC.63 p-M6x50...
33496
LAC.63 p-M6x50
63
-
M6
18.0
18
-
-
6.1
9
50
18
0.75
4000
42
Cam levers LAC.80 p-M6x25...
33572
LAC.80 p-M6x25
79
-
M6
20.0
21
-
-
8.1
11
25
20
1.00
7000
46
Cam levers LAC.80 p-M6x30...
33573
LAC.80 p-M6x30
79
-
M6
20.0
21
-
-
8.1
11
30
20
1.00
7000
46
Cam levers LAC.80 p-M6x40...
33574
LAC.80 p-M6x40
79
-
M6
20.0
21
-
-
8.1
11
40
20
1.00
7000
46
Cam levers LAC.80 p-M6x50...
33576
LAC.80 p-M6x50
79
-
M6
20.0
21
-
-
8.1
11
50
20
1.00
7000
46
Cam levers LAC.80 p-M8x25...
33582
LAC.80 p-M8x25
79
-
M8
20.0
21
-
-
8.1
11
25
20
1.00
7000
46
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성