카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MRT-SST - Adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRT.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrt/mrt_sst.prj},{NB=Adjustable handles MRT.65-SST-M8-C1},{CODE=140622-C1},{DESCRIPTION=MRT.65-SST-M8-C1},{DIM01=64.5},{DIM02=M8},{DIM03=74.5},{DIM04=20},{DIM05=37},{DIM06=41.0},{DIM07=13},{DIM08=38},{DIM09=9},{DIM10=27.0},{DIM11=15.0},{DIM12=20},{WEIGHT=22},{M=8},{DD=11},{R=0.376},{G=0.376},{B=0.376}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
H1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
d1
[mm]
DIM12
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles MRT.42...
140616-C1
MRT.42-SST-M6-C1
43.0
M6
51.0
16
28
31.5
10
29
6
21.5
12.0
18
9
Adjustable handles MRT.42...
140616-C2
MRT.42-SST-M6-C2
43.0
M6
51.0
16
28
31.5
10
29
6
21.5
12.0
18
9
Adjustable handles MRT.65...
140622-C1
MRT.65-SST-M8-C1
64.5
M8
74.5
20
37
41.0
13
38
9
27.0
15.0
20
22
Adjustable handles MRT.65...
140622-C2
MRT.65-SST-M8-C2
64.5
M8
74.5
20
37
41.0
13
38
9
27.0
15.0
20
22
Adjustable handles MRT.80...
140626-C1
MRT.80-SST-M10-C1
79.5
M10
92.0
25
45
49.0
17
47
11
34.5
18.5
24
40
Adjustable handles MRT.80...
140626-C2
MRT.80-SST-M10-C2
79.5
M10
92.0
25
45
49.0
17
47
11
34.5
18.5
24
40
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성