카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
CT.476-p - Wing knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Grip knobs
CT.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/2_grip_knobs/ct_476_combi/ct_476_p.prj},{NB=Wing knobs CT.476/30 p-M8x40},{CODE=8373},{DESCRIPTION=CT.476/30 p-M8x40},{DIM01=32},{DIM02=M8},{DIM03=15},{DIM04=40},{DIM05=13.0},{DIM06=16},{WEIGHT=20},{NDM=8.000},{KDM=6.466}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
l
[mm]
DIM05
b
[mm]
DIM06
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing knobs CT.476/20 p-M4...
8261
CT.476/20 p-M4x6
20
M4
11
6
9.5
6
4
Wing knobs CT.476/20 p-M4...
8262
CT.476/20 p-M4x10
20
M4
11
10
9.5
6
4
Wing knobs CT.476/25 p-M5...
8311
CT.476/25 p-M5x10
26
M5
13
10
11.0
8
6
Wing knobs CT.476/25 p-M5...
8312
CT.476/25 p-M5x16
26
M5
13
16
11.0
8
7
Wing knobs CT.476/30 p-M5...
8331
CT.476/30 p-M5x10
32
M5
15
10
13.0
8
7
Wing knobs CT.476/30 p-M5...
8332
CT.476/30 p-M5x16
32
M5
15
16
13.0
8
9
Wing knobs CT.476/30 p-M5...
8333
CT.476/30 p-M5x20
32
M5
15
20
13.0
8
13
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8361
CT.476/30 p-M6x10
32
M6
15
10
13.0
14
8
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8360
CT.476/30 p-M6x12
32
M6
15
12
13.0
14
9
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8362
CT.476/30 p-M6x16
32
M6
15
16
13.0
14
10
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8363
CT.476/30 p-M6x20
32
M6
15
20
13.0
14
11
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8364
CT.476/30 p-M6x25
32
M6
15
25
13.0
14
12
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8365
CT.476/30 p-M6x40
32
M6
15
40
13.0
14
14
Wing knobs CT.476/30 p-M6...
8366
CT.476/30 p-M6x30
32
M6
15
30
13.0
14
13
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8371
CT.476/30 p-M8x16
32
M8
15
16
13.0
16
13
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8375
CT.476/30 p-M8x20
32
M8
15
20
13.0
16
14
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8372
CT.476/30 p-M8x25
32
M8
15
25
13.0
16
16
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8376
CT.476/30 p-M8x30
32
M8
15
30
13.0
16
17
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8373
CT.476/30 p-M8x40
32
M8
15
40
13.0
16
20
Wing knobs CT.476/30 p-M8...
8374
CT.476/30 p-M8x45
32
M8
15
45
13.0
16
24
Wing knobs CT.476/40 p-M8...
8462
CT.476/40 p-M8x16
40
M8
17
16
15.5
18
15
Wing knobs CT.476/40 p-M8...
8464
CT.476/40 p-M8x25
40
M8
17
25
15.5
18
16
Wing knobs CT.476/40 p-M8...
8466
CT.476/40 p-M8x40
40
M8
17
40
15.5
18
22
Wing knobs CT.476/40 p-M1...
8472
CT.476/40 p-M10x20
40
M10
17
20
15.5
28
25
Wing knobs CT.476/40 p-M1...
8474
CT.476/40 p-M10x30
40
M10
17
30
15.5
28
27
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성