카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 6335.5-TE - Star knobs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping knobs
Lobe knobs
GN 6335.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/02/1_lobe_knobs/gn_6335_5/gn_6335_5_te.prj},{NB=Star knobs GN 6335.5-TE-40-M8-40},{CODE=GN.66882},{DESCRIPTION=GN 6335.5-TE-40-M8-40},{DIM01=40},{DIM02=M8},{D2X=8},{DIM03=14},{DIM04=40},{DIM05=25},{DIM06=13},{DIM07=10},{WEIGHT=42},{R1=4.000},{R2=2.000},{R3=60.000},{ABS1=35.000},{ABS2=2.900},{ABS3=17.000},{ABS4=15.830}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
I
[mm]
DIM05
h1
[mm]
DIM06
h2
[mm]
DIM07
h3
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66871
GN 6335.5-TE-32-M6-16
32
M6
12
16
20
10
9
21
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66872
GN 6335.5-TE-32-M6-20
32
M6
12
20
20
10
9
22
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66873
GN 6335.5-TE-32-M6-25
32
M6
12
25
20
10
9
22
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66874
GN 6335.5-TE-32-M6-30
32
M6
12
30
20
10
9
23
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66875
GN 6335.5-TE-32-M6-35
32
M6
12
35
20
10
9
24
Star knobs GN 6335.5-TE-3...
GN.66876
GN 6335.5-TE-32-M6-45
32
M6
12
45
20
10
9
26
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66877
GN 6335.5-TE-40-M8-16
40
M8
14
16
25
13
10
34
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66878
GN 6335.5-TE-40-M8-20
40
M8
14
20
25
13
10
36
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66879
GN 6335.5-TE-40-M8-25
40
M8
14
25
25
13
10
37
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66880
GN 6335.5-TE-40-M8-30
40
M8
14
30
25
13
10
39
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66881
GN 6335.5-TE-40-M8-35
40
M8
14
35
25
13
10
40
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66882
GN 6335.5-TE-40-M8-40
40
M8
14
40
25
13
10
42
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66883
GN 6335.5-TE-40-M8-45
40
M8
14
45
25
13
10
44
Star knobs GN 6335.5-TE-4...
GN.66884
GN 6335.5-TE-40-M8-55
40
M8
14
55
25
13
10
47
Star knobs GN 6335.5-TE-5...
GN.66885
GN 6335.5-TE-50-M10-25
50
M10
18
25
32
20
12
73
Star knobs GN 6335.5-TE-5...
GN.66886
GN 6335.5-TE-50-M10-30
50
M10
18
30
32
20
12
75
Star knobs GN 6335.5-TE-5...
GN.66887
GN 6335.5-TE-50-M10-35
50
M10
18
35
32
20
12
78
Star knobs GN 6335.5-TE-5...
GN.66888
GN 6335.5-TE-50-M10-45
50
M10
18
45
32
20
12
82
Star knobs GN 6335.5-TE-5...
GN.66889
GN 6335.5-TE-50-M10-55
50
M10
18
55
32
20
12
88
Star knobs GN 6335.5-TE-6...
GN.66890
GN 6335.5-TE-63-M12-30
63
M12
20
30
40
25
14
119
Star knobs GN 6335.5-TE-6...
GN.66891
GN 6335.5-TE-63-M12-35
63
M12
20
35
40
25
14
122
Star knobs GN 6335.5-TE-6...
GN.66892
GN 6335.5-TE-63-M12-40
63
M12
20
40
40
25
14
126
Star knobs GN 6335.5-TE-6...
GN.66893
GN 6335.5-TE-63-M12-50
63
M12
20
50
40
25
14
132
Star knobs GN 6335.5-TE-6...
GN.66894
GN 6335.5-TE-63-M12-60
63
M12
20
60
40
25
14
140
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성